Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
CX3300APPC 전류 파형 분석 소프트웨어를 사용하면 장비 없이 측정 후 분석 작업을 수행할 수 있어 전체 R&D 프로세스가 가속화됩니다.
CX3300APPC 전류 파형 분석 소프트웨어를 사용하면 장비 없이 측정 후 분석 작업을 수행할 수 있어 전체 R&D 프로세스가 가속화됩니다.
CX3300APPC
CX3300APPC 전류 파형 분석 소프트웨어를 사용하면 장비 없이 측정 후 분석 작업을 수행할 수 있어 전체 R&D 프로세스가 가속화됩니다.
CX3300APPC 전류 파형 분석 소프트웨어는 파형 분석 기능, 수학 함수, FFT, CCDF, 전력/전류 프로파일러, 트렌드 분석기 등 CX3300A의 전력 분석 기능을 오프라인으로 제공합니다. 따라서 장비 없이 측정 후 분석 작업을 수행할 수 있어 전체 R&D 프로세스가 가속화됩니다.
BenchVue 전류 분석기 소프트웨어 앱을 사용하면 직관적으로 전류 분석기를 제어하고, 자동화된 테스트를 구축하고, 쉽게 데이터를 기록하여 더 깊이 있는 전류 분석이 가능합니다.
BenchVue 전류 분석기 소프트웨어 앱을 사용하면 직관적으로 전류 분석기를 제어하고, 자동화된 테스트를 구축하고, 쉽게 데이터를 기록하여 더 깊이 있는 전류 분석이 가능합니다.
BV0013B
BenchVue 전류 분석기 소프트웨어 앱을 사용하면 직관적으로 전류 분석기를 제어하고, 자동화된 테스트를 구축하고, 쉽게 데이터를 기록하여 더 깊이 있는 전류 분석이 가능합니다.
BenchVue 전류 분석기 소프트웨어 앱은 전류 분석기(CX3300 시리즈)를 제어하고, 자동화된 테스트를 빠르게 구축하고, 측정 데이터를 쉽게 기록하여 보다 효율적이고 깊이 있는 전류 분석이 가능합니다.
키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 제어 앱을 통해 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 I/V 데이터를 시각화하며 자동화된 테스트를 신속하게 구축할 수 있습니다.
키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 제어 앱을 통해 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 I/V 데이터를 시각화하며 자동화된 테스트를 신속하게 구축할 수 있습니다.
BV0003B
키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 제어 앱을 통해 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 I/V 데이터를 시각화하며 자동화된 테스트를 신속하게 구축할 수 있습니다.
쉬운 전원 공급기 제어를 통해 트렌드 차트에서 I/V 데이터를 시각화하고 파라미터를 설정할 수 있도록 지원합니다.
스펙트럼 또는 신호 분석기를 즉시 제어하여 화면을 빠르게 캡처하고, 자동화된 테스트를 구축하며, 트레이스 데이터를 기록하여 더 효율적인 분석을 수행할 수 있습니다.
스펙트럼 또는 신호 분석기를 즉시 제어하여 화면을 빠르게 캡처하고, 자동화된 테스트를 구축하며, 트레이스 데이터를 기록하여 더 효율적인 분석을 수행할 수 있습니다.
BV9001B
스펙트럼 또는 신호 분석기를 즉시 제어하여 화면을 빠르게 캡처하고, 자동화된 테스트를 구축하며, 트레이스 데이터를 기록하여 더 효율적인 분석을 수행할 수 있습니다.
PathWave BenchVue Complete Control Software Bundle은 쉬운 제어, 자동화 및 분석을 위한 가장 인기 있는 BenchVue 계측기 제어 소프트웨어 모음을 포함합니다.
여러 키사이트 N6705C, N7900, RP7900 시리즈 또는 E36150 시리즈 전원 공급 장치의 전압 및 전류 측정을 제어하고 분석합니다.
여러 키사이트 N6705C, N7900, RP7900 시리즈 또는 E36150 시리즈 전원 공급 장치의 전압 및 전류 측정을 제어하고 분석합니다.
PW9252A
여러 키사이트 N6705C, N7900, RP7900 시리즈 또는 E36150 시리즈 전원 공급 장치의 전압 및 전류 측정을 제어하고 분석합니다.
키사이트 PW9252A PathWave 고급 전력 제어 및 분석 소프트웨어는 N6705C DC 전력 분석기, RP7900 시리즈 회생 전력 시스템 및 N7900 시리즈 고급 전력 시스템 전원 공급 장치의 정교한 소싱 및 측정 기능에 대한 원활한 액세스를 제공합니다. 이 고급 도구를 사용하면 여러 N6705C, N7900, RP7900 시리즈 또는 E36150 시리즈 장치에서 전압 및 전류 측정을 정밀하게 제어하고 분석할 수 있습니다. PW9252A를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
소프트웨어 다운로드
키사이트 PathWave PW9253A 고급 배터리 에뮬레이션 소프트웨어는 장치의 전력 소비를 파악하고, 배터리를 에뮬레이션하며, 기존 배터리 모델을 가져오는 데 도움이 됩니다.
키사이트 PathWave PW9253A 고급 배터리 에뮬레이션 소프트웨어는 장치의 전력 소비를 파악하고, 배터리를 에뮬레이션하며, 기존 배터리 모델을 가져오는 데 도움이 됩니다.
PW9253A
키사이트 PathWave PW9253A 고급 배터리 에뮬레이션 소프트웨어는 장치의 전력 소비를 파악하고, 배터리를 에뮬레이션하며, 기존 배터리 모델을 가져오는 데 도움이 됩니다.
PW9253A는 고유한 배터리 모델 기반 에뮬레이션을 사용하여 더 높은 정확도, 반복성 및 안전성을 제공하도록 설계된 고급 도구입니다. 이 도구를 사용하면 장치의 전력 소비를 분석하고, 실제 배터리를 에뮬레이션하며, 기존 배터리 모델을 가져와 테스트할 수 있습니다. 각 라이선스는 하나의 장비에 연결되며, 최대 10개의 장비를 동시에 지원하여 확장 가능하고 포괄적인 테스트를 가능하게 합니다.
PW9253A를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
소프트웨어 다운로드
키사이트 PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite 번들 라이선스는 전력 제어 및 테스트를 위한 세 가지 통합 애플리케이션에 대한 액세스를 제공하여 원활한 데이터 공유와 유연한 라이선싱을 지원합니다.
키사이트 PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite 번들 라이선스는 전력 제어 및 테스트를 위한 세 가지 통합 애플리케이션에 대한 액세스를 제공하여 원활한 데이터 공유와 유연한 라이선싱을 지원합니다.
PW9254A
키사이트 PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite 번들 라이선스는 전력 제어 및 테스트를 위한 세 가지 통합 애플리케이션에 대한 액세스를 제공하여 원활한 데이터 공유와 유연한 라이선싱을 지원합니다.
이 번들은 최대 10개의 계측기를 동시에 지원하며, 전력 제어 분석 및 배터리 테스트 애플리케이션 간에 실시간 데이터 공유를 제공합니다. 이 번들을 구매하면 다음을 수행할 수 있습니다.
소프트웨어 다운로드
모든 장비를 LAN 또는 WLAN을 통해 상호 연결할 수 있으며 교육자가 어디서든 실험실의 모든 장비를 원활하게 연결 및 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 컨트롤을 제공하는 네트워크 기반 애플리케이션 소프트웨어입니다.
모든 장비를 LAN 또는 WLAN을 통해 상호 연결할 수 있으며 교육자가 어디서든 실험실의 모든 장비를 원활하게 연결 및 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 컨트롤을 제공하는 네트워크 기반 애플리케이션 소프트웨어입니다.
PW9111EDU
모든 장비를 LAN 또는 WLAN을 통해 상호 연결할 수 있으며 교육자가 어디서든 실험실의 모든 장비를 원활하게 연결 및 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 컨트롤을 제공하는 네트워크 기반 애플리케이션 소프트웨어입니다.
PathWave BenchVue Lab Management and Control Solution은 LAN 또는 WLAN을 통해 모든 장비를 상호 연결할 수 있는 네트워크 기반 애플리케이션으로, 교육자가 실험실 내 모든 장비를 원활하게 연결하고 모니터링할 수 있도록 지원하는 중앙 집중식 컨트롤을 제공합니다. 중앙 집중식 실험실 구성, 자산 관리 및 대량 테스트 장비 펌웨어 업데이트로 장비 간의 연결뿐 아니라 실험실, 클라우드, 그리고 차세대 혁신까지 연결할 수 있습니다.