Choose a country or area to see content specific to your location
使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
控制並分析來自多個 Keysight N6705C、N7900、RP7900 系列或 E36150 系列電源供應器的電壓和電流測量。
控制並分析來自多個 Keysight N6705C、N7900、RP7900 系列或 E36150 系列電源供應器的電壓和電流測量。
Keysight PW9252A PathWave 進階電源控制與分析軟體,可對 N6705C 直流電源分析儀、RP7900 系列再生式電源系統和 N7900 系列進階電源系統電源供應器中精密電源供應與量測功能進行無縫存取。此進階工具可對多個 N6705C、N7900、RP7900 系列或 E36150 系列裝置的電壓和電流進行精確控制與分析。PW9252A 可讓您執行以下操作:
軟體下載
Keysight PathWave PW9253A 進階電池模擬軟體有助於判斷您裝置的功耗、模擬電池,並匯入現有電池模型。
Keysight PathWave PW9253A 進階電池模擬軟體有助於判斷您裝置的功耗、模擬電池,並匯入現有電池模型。
PW9253A 是一款先進工具,採用基於獨特電池模型的模擬技術,旨在提供更高的準確度、可重複性和安全性。它可讓您分析裝置的功耗、模擬真實電池,並匯入現有電池模型進行測試。每個授權可連接一台儀器,同時支援多達 10 台儀器,實現可擴展的全面測試。
PW9253A 可讓您執行以下操作:
軟體下載
Keysight PW9254A PathWave 進階電源應用套件組合授權提供三個整合式應用程式的存取權,用於電源控制和測試,實現無縫資料共享和彈性授權。
Keysight PW9254A PathWave 進階電源應用套件組合授權提供三個整合式應用程式的存取權,用於電源控制和測試,實現無縫資料共享和彈性授權。
此套件支援最多 10 台儀器同時運作,並提供電源控制分析和電池測試應用程式之間的即時資料共享。購買此套件可讓您執行以下操作:
軟體下載
CX3300APPC 電流波形分析軟體無需儀器即可完成後續量測分析任務,並加速整個研發流程。
CX3300APPC 電流波形分析軟體無需儀器即可完成後續量測分析任務,並加速整個研發流程。
這套網路應用軟體可透過 LAN 或 WLAN 互連所有儀器,可集中控制,以便教育人員隨時隨地連接並監視實驗室中的所有儀器。
這套網路應用軟體可透過 LAN 或 WLAN 互連所有儀器,可集中控制,以便教育人員隨時隨地連接並監視實驗室中的所有儀器。
PathWave BenchVue 實驗室管理和控制解決方案是基於網路的應用軟體,可透過 LAN 或 WLAN 互連所有儀器。 它可為教育工作者提供集中控制功能,以便緊密連接並監視教學實驗室中的所有儀器。 藉由為您的測試儀器提供集中式實驗室配置、資產管理和大量韌體更新,您可真正彼此相連、連上實驗室、連上雲端,並獲得下一代創新技術。
直覺地控制您的頻譜或信號分析儀,以便快速擷取螢幕截圖、建立自動化測試序列、記錄軌跡資料,以進行更有效率的分析。
直覺地控制您的頻譜或信號分析儀,以便快速擷取螢幕截圖、建立自動化測試序列、記錄軌跡資料,以進行更有效率的分析。
PathWave BenchVue Complete Control 軟體套件包含一系列最受歡迎的 BenchVue 儀器控制軟體,讓您能輕鬆控制儀器、建立自動化作業,並進行分析。
利用 BenchVue 電流分析儀應用軟體,您可直接地控制電流分析儀、快速建立自動化測試,並且輕鬆記錄量測資料,以提高效率並進行更深入的電流分析。
利用 BenchVue 電流分析儀應用軟體,您可直接地控制電流分析儀、快速建立自動化測試,並且輕鬆記錄量測資料,以提高效率並進行更深入的電流分析。
利用 BenchVue 電流分析儀應用軟體,您可控制電流分析儀(CX3300 系列)、快速建立自動化測試,並且輕鬆記錄量測資料,以提高效率並進行更深入的電流分析。
利用 Keysight PathWave BenchVue 電源供應器控制應用軟體,您可輕鬆控制電源供應器,以便設定參數、查看 I/V 資料,並快速建立自動化測試。
利用 Keysight PathWave BenchVue 電源供應器控制應用軟體,您可輕鬆控制電源供應器,以便設定參數、查看 I/V 資料,並快速建立自動化測試。
輕鬆控制電源供應器,以便設定參數,並在趨勢圖上查看 I/V 資料。