這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
利用 BenchVue 電流分析儀應用軟體,您可直接地控制電流分析儀、快速建立自動化測試,並且輕鬆記錄量測資料,以提高效率並進行更深入的電流分析。
產品特性
輕鬆控制電流分析儀並簡化自動化流程
利用 BenchVue 電流分析儀應用軟體,您可控制電流分析儀(CX3300 系列)、快速建立自動化測試,並且輕鬆記錄量測資料,以提高效率並進行更深入的電流分析。
- CX3300 系列電流分析儀可提供螢幕截圖、軌跡資料以及量測值,方便您快速擷取並記錄量測結果
- 使用 Test Flow 快速開發客製化測試流程或序列
- 將結果匯出到 MATLAB、Microsoft Excel 和 Word 等常用工具,以進行進一步分析
- 從遠端存取並控制 CX3300 系列電流分析儀
- 善用 Command Expert 出色的整合性,更全面地控制儀器
- 隨附 KeysightCare 軟體支援訂閱服務
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助