Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.
Kein Filter verfügbar
Die Stromwellenformanalysesoftware CX3300APPC ermöglicht die Nachbearbeitung der Messdaten ohne das Messgerät und beschleunigt den gesamten F&E-Prozess.
Die Stromwellenformanalysesoftware CX3300APPC ermöglicht die Nachbearbeitung der Messdaten ohne das Messgerät und beschleunigt den gesamten F&E-Prozess.
CX3300APPC
Die Stromwellenformanalysesoftware CX3300APPC ermöglicht die Nachbearbeitung der Messdaten ohne das Messgerät und beschleunigt den gesamten F&E-Prozess.
Die Software CX3300APPC zur Analyse von Stromwellenformen stellt die Leistungsanalysefunktionen des CX3300A offline zur Verfügung. Dazu gehören die Wellenformanalyse, mathematische Funktionen, FFT, CCDF, Leistungs-/Stromprofiler, Trendanalyse usw. Sie ermöglicht die Auswertung von Messungen nach dem Betrieb ohne das Messgerät und beschleunigt so den gesamten F&E-Prozess.
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die ein Verbindungsmessgerät aller per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die ein Verbindungsmessgerät aller per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
PW9111EDU
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die ein Verbindungsmessgerät aller per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
Die PathWave BenchVue-Lösung für Labormanagement und -steuerung ist eine netzwerkbasierte Anwendung, die eine Verbindung aller Messgeräte per LAN oder WLAN ermöglicht. Sie ermöglicht es Lehrkräften, sämtliche Geräte im Übungslabor nahtlos zu verbinden und zu überwachen. Schaffen Sie durch zentrale Laborkonfiguration, Asset-Management und flächendeckende Firmware-Updates für Ihre Testgeräte eine echte Verbindung zu Teilnehmern, Labor, Cloud und Ihrer nächsten Innovation.
Die Keysight PathWave BenchVue Netzteilsoftware bietet eine einfache Steuerung Ihrer Netzteile, um Parameter einzustellen, I/V-Daten zu visualisieren und schnell automatisierte Tests zu erstellen.
Die Keysight PathWave BenchVue Netzteilsoftware bietet eine einfache Steuerung Ihrer Netzteile, um Parameter einzustellen, I/V-Daten zu visualisieren und schnell automatisierte Tests zu erstellen.
BV0003B
Die Keysight PathWave BenchVue Netzteilsoftware bietet eine einfache Steuerung Ihrer Netzteile, um Parameter einzustellen, I/V-Daten zu visualisieren und schnell automatisierte Tests zu erstellen.
Stromversorgungssoftware für vereinfachte Automatisierung
Software, die auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist und eine einfache Steuerung der Stromversorgung ermöglicht, um Parameter einzustellen und I/V-Daten in einem Trenddiagramm zu visualisieren.
Es gibt viele Programmiersprachen, wie beispielsweise Python, MATLAB, C# und C++. Die einfachste und schnellste Implementierungsmöglichkeit bietet eine Stromversorgungssoftware, wie beispielsweise PathWave BenchVue, die eine einfache Steuerung des Instruments per Drag & Drop ermöglicht.
Ja, Sie können die Stromversorgungssoftware verwenden, um Befehle oder Befehlssequenzen zu erstellen, die anschließend in viele Programmiersprachen exportiert werden können. In PathWave BenchVue kann die Sequenz erstellt und dann in den Testablauf integriert werden.
Am einfachsten und schnellsten gelingt dies mit der Test Flow-Anwendung Ihrer Netzteilsoftware. So sparen Sie Zeit und erzielen schnellere Ergebnisse – ganz ohne Programmierkenntnisse. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche von Test Flow optimiert Ihren Workflow durch die Möglichkeit, benutzerdefinierte, automatisierte Testsequenzen zu erstellen. Mit herkömmlichen Programmiersprachen würde dies normalerweise Tage dauern. Darüber hinaus erhalten Sie mit den integrierten Analysetools von Test Flow ein tieferes Verständnis Ihrer Daten. Diese protokollieren und visualisieren Daten mit wählbaren x- und y-Achsenformaten und vielem mehr. Dank der Funktionen von Test Flow erstellen Sie Testsequenzen ohne Programmierung in Ihrer Netzteilsoftware .
Ja, die PathWave BenchVue-Netzteilsoftware ermöglicht die intuitive Steuerung und Messung hunderter verschiedener Netzteilmodelle. Weitere Netzteile von Drittanbietern lassen sich über SCPI-Befehle via LAN oder GPIB steuern. Hier finden Sie die vollständige Liste der Netzteile und anderer von BenchVue unterstützter Messgeräte .
Ja, die PathWave BenchVue Complete Control Collection, die unter anderem Software für Netzteile sowie viele andere Testinstrumente wie Funktionsgeneratoren, Digitalmultimeter (DMMs) und Oszilloskope umfasst. Spektrumanalysatoren [Name der Software] und andere sind standardisierte PC-Systeme, die die Konfiguration einer Vielzahl von Instrumentensteuerungen und Messungen unterstützen, die alle Organisationen und Testteams benötigen – um Genauigkeit und Produktivität zu gewährleisten. Durch die unternehmensweite Implementierung standardisierter Software können Sie die Systemstartzeit verkürzen und die Teamproduktivität steigern.
Mit der BenchVue Stromanalyse-Software-App können Sie Ihren Stromanalysator intuitiv steuern, automatisierte Tests erstellen und Daten einfach protokollieren, um eine tiefere Stromanalyse zu ermöglichen.
Mit der BenchVue Stromanalyse-Software-App können Sie Ihren Stromanalysator intuitiv steuern, automatisierte Tests erstellen und Daten einfach protokollieren, um eine tiefere Stromanalyse zu ermöglichen.
BV0013B
Mit der BenchVue Stromanalyse-Software-App können Sie Ihren Stromanalysator intuitiv steuern, automatisierte Tests erstellen und Daten einfach protokollieren, um eine tiefere Stromanalyse zu ermöglichen.
Die BenchVue Stromanalysator-Software-App steuert Ihren Stromanalysator (CX3300-Serie), erstellt schnell automatisierte Tests und protokolliert Messdaten einfach für eine effizientere und tiefergehende Stromanalyse.
Steuern Sie Ihre Spektrum- oder Signalanalysatoren sofort, um schnell Bildschirmaufnahmen zu erstellen, automatisierte Tests durchzuführen und Trace-Daten zu protokollieren – für eine effizientere Analyse.
Steuern Sie Ihre Spektrum- oder Signalanalysatoren sofort, um schnell Bildschirmaufnahmen zu erstellen, automatisierte Tests durchzuführen und Trace-Daten zu protokollieren – für eine effizientere Analyse.
BV9001B
Steuern Sie Ihre Spektrum- oder Signalanalysatoren sofort, um schnell Bildschirmaufnahmen zu erstellen, automatisierte Tests durchzuführen und Trace-Daten zu protokollieren – für eine effizientere Analyse.
Das PathWave BenchVue Complete Control Software Bundle enthält eine Sammlung der beliebtesten BenchVue-Instrumentensteuerungssoftware für einfache Steuerung, Automatisierung und Analyse.
Steuern und analysieren Sie Spannungs- und Strommessungen von mehreren Keysight Netzgeräten der Serien N6705C, N7900, RP7900 oder E36150.
Steuern und analysieren Sie Spannungs- und Strommessungen von mehreren Keysight Netzgeräten der Serien N6705C, N7900, RP7900 oder E36150.
PW9252A
Steuern und analysieren Sie Spannungs- und Strommessungen von mehreren Keysight Netzgeräten der Serien N6705C, N7900, RP7900 oder E36150.
Die Keysight PW9252A PathWave Software für fortschrittliche Leistungssteuerung und -analyse ermöglicht den nahtlosen Zugriff auf die umfassenden Mess- und Versorgungsfunktionen des DC-Leistungsanalysators N6705C, des regenerativen Stromversorgungssystems der RP7900-Serie und der Netzteile der N7900-Serie. Mit diesem fortschrittlichen Tool lassen sich Spannungs- und Strommessungen an mehreren Geräten der Serien N6705C, N7900, RP7900 oder E36150 präzise steuern und analysieren. Die PW9252A bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
Software-Download
PathWave Advanced Software zur Leistungssteuerung und -analyse
Die fortschrittliche Batterieemulationssoftware Keysight PathWave PW9253A hilft dabei, den Stromverbrauch Ihres Geräts zu ermitteln, Batterien zu emulieren und vorhandene Batteriemodelle zu importieren.
Die fortschrittliche Batterieemulationssoftware Keysight PathWave PW9253A hilft dabei, den Stromverbrauch Ihres Geräts zu ermitteln, Batterien zu emulieren und vorhandene Batteriemodelle zu importieren.
PW9253A
Die fortschrittliche Batterieemulationssoftware Keysight PathWave PW9253A hilft dabei, den Stromverbrauch Ihres Geräts zu ermitteln, Batterien zu emulieren und vorhandene Batteriemodelle zu importieren.
Der PW9253A ist ein advanced Werkzeug, das entwickelt wurde, um durch die Verwendung einer Emulation auf Basis eines einzigartigen Batteriemodells eine höhere Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Sie können damit den Stromverbrauch Ihres Geräts analysieren, reale Batterien emulieren und bestehende Batteriemodelle für Tests importieren. Jede Lizenz verbindet sich mit einem Instrument, wobei die Unterstützung für bis zu 10 Instrumente gleichzeitig skalierbare und umfassende Tests ermöglicht.
Mit dem PW9253A können Sie Folgendes tun:
Software-Download
Die Keysight PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite Bundle-Lizenz bietet Zugriff auf drei integrierte Anwendungen für Leistungssteuerung und -prüfung und ermöglicht so einen nahtlosen Datenaustausch und eine flexible Lizenzierung.
Die Keysight PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite Bundle-Lizenz bietet Zugriff auf drei integrierte Anwendungen für Leistungssteuerung und -prüfung und ermöglicht so einen nahtlosen Datenaustausch und eine flexible Lizenzierung.
PW9254A
Die Keysight PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite Bundle-Lizenz bietet Zugriff auf drei integrierte Anwendungen für Leistungssteuerung und -prüfung und ermöglicht so einen nahtlosen Datenaustausch und eine flexible Lizenzierung.
Dieses Bundle unterstützt bis zu 10 Instrumente gleichzeitig und bietet Datenaustausch in Echtzeit zwischen Leistungssteuerungsanalysen und Batterietest-Anwendungen. Durch den Kauf des Bundles können Sie folgende Aufgaben ausführen:
Software-Download