Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
トライアキシャル・ケーブルから各端子を引き出し、テスト・セットアップに直接接続します
トライアキシャル・ケーブルから各端子を引き出し、テスト・セットアップに直接接続します
N1416A
トライアキシャル・ケーブルから各端子を引き出し、テスト・セットアップに直接接続します
N1416Aは、柔軟な配線を可能にするバルクヘッド・コネクタです。トライアキシャル・ケーブルから各端子を取り出して、テスト・セットアップに直接接続する必要がある場合に便利です。
付属のコネクタで端子構成を変換することにより、カスタムテストフィクスチャを容易に構築できます。
付属のコネクタで端子構成を変換することにより、カスタムテストフィクスチャを容易に構築できます。
N1427B
付属のコネクタで端子構成を変換することにより、カスタムテストフィクスチャを容易に構築できます。
N1427BはB2985A/87A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ専用です。トライアキシャル(特殊ねじ型)メス型コネクタと、高電圧BNC(特殊型)メス型コネクタが別途付属しているので、端子構成を他の構成に任意に変更できます。これにより、カスタム・テスト・フィクスチャを容易に作成できます。N1427BをB2985A/87Aに接続するには、N1413A ハイ・レジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプターも必要です。
この1.5mケーブルを使用すると、最大1,000 Vの高電圧測定を安全に行うことができます。
この1.5mケーブルを使用すると、最大1,000 Vの高電圧測定を安全に行うことができます。
N1427A
この1.5mケーブルを使用すると、最大1,000 Vの高電圧測定を安全に行うことができます。
N1427AはB2985A/87A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ専用です。トライアキシャル(特殊ねじ型)メス型コネクタと、高電圧BNC(特殊型)メス型コネクタが別途付属しているので、端子構成を他の構成に任意に変更できます。これにより、カスタム・テスト・フィクスチャを容易に作成できます。N1427AをB2985A/87Aに接続するには、N1413A ハイ・レジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプターも必要です。
これらの3mシールドテストリードにより、最大100 GΩの高抵抗を正確に測定できます。
これらの3mシールドテストリードにより、最大100 GΩの高抵抗を正確に測定できます。
N1425B
これらの3mシールドテストリードにより、最大100 GΩの高抵抗を正確に測定できます。
N1425Bは、B2985A/87A用に設計されています。N1426Cと一緒に使用している、大きな端子を備えたDUTを保持できます。N1426AとN1425Bの組み合わせは、プリント基板、ICソケットなどの小型DUTの測定に使用可能です。N1426BとN1425Bにより、単純なカスタムモードのテストリードを構成できます。N1425BをB2985A/87Aに接続するには、N1413A ハイレジスタンスメータ・フィクスチャ・アダプターも必要です。
これらの1.5mシールドテストリードにより、最大100 GΩの高抵抗を正確に測定できます。
これらの1.5mシールドテストリードにより、最大100 GΩの高抵抗を正確に測定できます。
N1425A
これらの1.5mシールドテストリードにより、最大100 GΩの高抵抗を正確に測定できます。
N1425Aは、B2985A/87Aとの連携動作に特化して設計されています。N1426Cと組み合わせて使用される大型端子付きDUTを保持できます。N1425AとN1426Aの組み合わせは、PCボードやICソケットなどの小型DUTの測定に利用できます。N1425AとN1426Bの組み合わせにより、シンプルなカスタムテストリードの構築が可能です。N1425AをB2985A/87Aに接続するには、N1413A高抵抗計フィクスチャアダプタも必要です。
キーサイト B2980Aシリーズ フェムトメータ/ピコアンメータおよびエレクトロメータ/高抵抗計について詳しくはこちらをご覧ください。
ハイレジスタンスメータ・アクセサリの接続を変換し、B2980Bシリーズ電位計による制御を可能にします。
ハイレジスタンスメータ・アクセサリの接続を変換し、B2980Bシリーズ電位計による制御を可能にします。
N1413A
ハイレジスタンスメータ・アクセサリの接続を変換し、B2980Bシリーズ電位計による制御を可能にします。
N1413Aは、N1424、N1425、N1427、N1428などのアクセサリの接続を変換するためのアダプタです。 B2980B エレクトロメータ (B2985B、B2987B) による制御を可能にします。 アダプタの使用方法は、B2980Bのマニュアルを参照してください。
Keysight B2980Bシリーズ フェムトメータ/ピコアンメータ、エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータの詳細。
B2980Aシリーズの簡単で便利な電流測定を提供します。
B2980Aシリーズの簡単で便利な電流測定を提供します。
N1415Aは、B2980Aシリーズ フェムト/ピコ電流計および電位計用の1.5 mのトライアキシャル-ワニ口ケーブルです。1 nAを超える電流を簡単に測定できますが、適切なシールドを施すことにより、1 nA未満の電流も測定できます。N1415Aを使用すれば、電圧、抵抗、電荷などもすばやく測定できます。赤のクリップ=中心導体、黒=内部シールド(ガード)、緑=外部シールド。
SMD、リード、およびさまざまな種類のデバイスを保持できる2つのコンポーネントモジュールが付属しています。
SMD、リード、およびさまざまな種類のデバイスを保持できる2つのコンポーネントモジュールが付属しています。
N1428A
SMD、リード、およびさまざまな種類のデバイスを保持できる2つのコンポーネントモジュールが付属しています。
N1428AはB2985A/87A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ専用です。SMD、リード、およびさまざまな種類のデバイスを保持するためのコンポーネントモジュールが2個付属しています。シールド付きケースの使用により、電気的ノイズの影響が軽減されます。内蔵インターロック回路により安全な高電圧測定が可能です。N1428AをB2985A/87Aに接続するには、N1413A ハイ・レジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプターも必要です。
B2985A/B2987Aでの簡単で便利な測定用に、ケーブル (N1415A) およびアダプター (N1414A) セットが付属しています。
B2985A/B2987Aでの簡単で便利な測定用に、ケーブル (N1415A) およびアダプター (N1414A) セットが付属しています。
N1410A
B2985A/B2987Aでの簡単で便利な測定用に、ケーブル (N1415A) およびアダプター (N1414A) セットが付属しています。
N1410Aは、B2985A/B2987A電位計/ハイレジスタンス・メータ用のスタータ・キットで、N1414A高抵抗測定用ユニバーサル・アダプタとN1415Aトライアキシャル-ワニ口ケーブルが付属しています。N1414Aを使用すれば、ケーブルのセットアップや配線設定が容易です。N1415Aは、1 nAを超える電流の測定に推奨されますが、適切なシールドを施すことにより、1 nA未満の電流も測定できます。
N1425が大型端子を持つDUTを保持し、最大1,000 Vの電圧に対応できるようにします。
N1425が大型端子を持つDUTを保持し、最大1,000 Vの電圧に対応できるようにします。
N1426C
N1425が大型端子を持つDUTを保持し、最大1,000 Vの電圧に対応できるようにします。
N1426Cは、N1425で大きい端子を持つDUTを保持するために使用します。N1425はB2985A/87A専用です。
B2980Aシリーズの電流計/高抵抗計による高抵抗測定の接続を簡素化します。
B2980Aシリーズの電流計/高抵抗計による高抵抗測定の接続を簡素化します。
N1414A
B2980Aシリーズの電流計/高抵抗計による高抵抗測定の接続を簡素化します。
N1414Aは、B2980Aシリーズ電位計/ハイレジスタンス・メータ(B2985A、B2987A)による高抵抗測定用の接続を容易にするためのアダプタです。このアクセサリを用いれば、電流測定用のトライアキシャル・ケーブルと、DUT(高抵抗値の抵抗)にバイアスを印加するためのバナナ・ケーブルを使用するだけで測定できます。
N1412A 500 Vトライアキシャルケーブル、1.5 m。1 nA未満の超低電流測定時の漏れ電流を防止します。
N1412A 500 Vトライアキシャルケーブル、1.5 m。1 nA未満の超低電流測定時の漏れ電流を防止します。
N1412A
N1412A 500 Vトライアキシャルケーブル、1.5 m。1 nA未満の超低電流測定時の漏れ電流を防止します。
The N1412A is a triaxial cable up to 500 V with 1.5 m length. It is recommended to use a triaxial cable to prevent leakage current through the measurement cable when you need to perform less than low current measurement (< 1 nA).
キーサイト B2980Bシリーズ フェムトメータ/ピコアンメータおよびエレクトロメータ/高抵抗計について詳しくはこちら。