お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N1425B Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 3m
Accurately measure high resistance up to 100 GΩ with these 3 m shielded test leads
Accurately measure high resistance up to 100 GΩ with these 3 m shielded test leads
HIGHLIGHTS
- 1,000 Vまでの電圧に対応する、長さ3 mの低雑音テストリード
- シールドケーブルの採用により電気雑音の影響が低減するため、100 GΩまでの高抵抗を正確に測定可能
- 内蔵のインターロック回路により、安全な高電圧測定を実現
N1425Bは、B2985A/87A用に設計されています。N1426Cと一緒に使用している、大きな端子を備えたDUTを保持できます。N1426AとN1425Bの組み合わせは、プリント基板、ICソケットなどの小型DUTの測定に使用可能です。N1426BとN1425Bにより、単純なカスタムメードのテストリードを構成できます。N1425BをB2985A/87Aに接続するには、N1413A ハイレジスタンスメータ・フィクスチャ・アダプターも必要です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。