這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Accurately measure high resistance up to 100 GΩ with these 3 m shielded test leads
HIGHLIGHTS
- 低雜訊測試纜線,3 公尺,支援高達 1,000 V 的電壓
- 藉由使用屏蔽電纜可降低電氣雜訊影響,因此可以準確地量測高達 100 GΩ 的高电阻
- 內建互鎖電路,能夠安全地進行高壓量測
N1425B 專為與 B2985A/87A 搭配使用而設計。如與 N1426C 搭配使用,它可固定具有大端子的 DUT。N1426A 可與 N1425B 搭配使用,以便量測 PC 板或 IC 插座等小型 DUT 的高電阻。N1426B 與 N1425B 搭配使用,可協助建構簡單客製的測試引線。如欲將 N1425B 連接至 B2985A/87A,還需要使用 N1413A 高阻計夾具轉接器。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助