검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N1425B Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 3m
Accurately measure high resistance up to 100 GΩ with these 3 m shielded test leads
Accurately measure high resistance up to 100 GΩ with these 3 m shielded test leads
HIGHLIGHTS
- 최대 1,000V 전압을 지원하는 3m 길이의 저노이즈 테스트 리드
- 차폐 케이블 활용으로 전기 노이즈 영향이 감소하며, 그 결과 최대 100GΩ의 높은 저항을 정확하게 측정할 수 있습니다.
- 내장 인터록 회로가 안전한 고전압 측정을 지원합니다.
N1425B는 특히 B2985A/87A와 함께 작동하기 위해 설계되었으며 N1426C와 함께 사용해서 대형 단자가 있는 DUT를 고정할 수 있습니다. N1426A는 N1425B와 함께 PC 보드나 IC 소켓 같은 작은 DUT 측정에 사용할 수 있습니다. N1426B는 N1425B와 함께 간단한 맞춤형 테스트 리드의 구성을 지원합니다. N1425B를 B2985A/87A에 연결하기 위해 N1413A 고저항 미터 픽스처 어댑터도 필요합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?