Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
透過使用隨附的連接器轉換終端配置,輕鬆建構客製化測試夾具
透過使用隨附的連接器轉換終端配置,輕鬆建構客製化測試夾具
The N1427B is designed for use with the B2985A/87A electrometer/high resistance meter. It is equipped with an independent triaxial (specific screw type) female connector and a high-voltage BNC (specific type) female connector, allowing its terminal configuration to be converted to any other configuration. Therefore, you can easily customize test fixtures. To connect the N1427B to the B2985A/87A, the N1413A high resistance meter fixture adapter is also required.
使用這條 1.5 公尺的纜線,可安全地進行最高達 1,000 V 的高電壓量測
使用這條 1.5 公尺的纜線,可安全地進行最高達 1,000 V 的高電壓量測
N1427A 專為與 B2985A/87A 靜電計/高高阻計搭配使用而設計。它配有一個單獨的三軸(特定螺旋類型)母頭連接器和一個高壓 BNC(特定類型)母頭連接器,以便其端子配置能夠轉換成任何其他配置。因此,您能夠非常輕鬆地客製測試夾具。要將 N1427A 連接至 B2985A/87A,還需要使用 N1413A 高阻計夾具轉接器。
使用這些 3 公尺遮蔽式測試線,精確量測高達 100 GΩ 的高電阻
使用這些 3 公尺遮蔽式測試線,精確量測高達 100 GΩ 的高電阻
N1425B 專為與 B2985A/87A 搭配使用而設計。如與 N1426C 搭配使用,它可固定具有大端子的 DUT。N1426A 可與 N1425B 搭配使用,以便量測 PC 板或 IC 插座等小型 DUT 的高電阻。N1426B 與 N1425B 搭配使用,可協助建構簡單客製的測試引線。如欲將 N1425B 連接至 B2985A/87A,還需要使用 N1413A 高阻計夾具轉接器。
使用這些 1.5 公尺遮蔽式測試線,精確量測高達 100 GΩ 的高電阻
使用這些 1.5 公尺遮蔽式測試線,精確量測高達 100 GΩ 的高電阻
N1425A 專為與 B2985A/87A 搭配使用而設計。如與 N1426C 搭配使用,它可固定具有大端子的 DUT。N1426A 可與 N1425A 搭配使用,以便量測 PC 板或 IC 插座等小型 DUT 的高電阻。N1426B 與 N1425A 搭配使用,可協助建構簡單客製的測試引線。如欲將 N1425A 連接至 B2985A/87A,還需要使用 N1413A 高阻計夾具轉接器。
隨附兩個元件模組,可容納 SMD、引線和各種類型的裝置
隨附兩個元件模組,可容納 SMD、引線和各種類型的裝置
The N1428A is designed for use with the B2985A/87A electrometer/high resistance meter. It provides two component modules that can be used to clamp SMDs, wires, and various components. By using a shielded box, the impact of electrical noise can be reduced. The built-in interlock circuit enables safe high-voltage measurements. To connect the N1428A to the B2985A/87A, the N1413A high resistance meter fixture adapter is also required.
包含纜線 (N1415A) 和轉接器 (N1414A) 套件,可搭配 B2985A/B2987A 進行輕鬆便捷的量測
包含纜線 (N1415A) 和轉接器 (N1414A) 套件,可搭配 B2985A/B2987A 進行輕鬆便捷的量測
Keysight N1410A 是適用於 B2985A 和 B2987A 靜電計/高阻計的入門套件,內含 N1414A 高阻值量測通用轉接器和 N1415A 三軸鱷魚夾纜線。N1414A 可幫助您配置纜線,並且簡化纜線的配接。 建議使用 N1415A 量測大於 1 nA 的電流,但若施以適當的屏蔽,也可量測小於 1 nA 的電流。
使 N1425 能夠夾持帶有大型端子的待測裝置 (DUT),同時支援高達 1,000 V 的電壓。
使 N1425 能夠夾持帶有大型端子的待測裝置 (DUT),同時支援高達 1,000 V 的電壓。
透過 B2980A 系列靜電計/高電阻計,簡化高電阻量測的連接。
透過 B2980A 系列靜電計/高電阻計,簡化高電阻量測的連接。
轉換高電阻計配件的連接,使其能由 B2980A 系列靜電計控制。
轉換高電阻計配件的連接,使其能由 B2980A 系列靜電計控制。
為 B2980A 系列提供簡易方便的電流測量。
為 B2980A 系列提供簡易方便的電流測量。
Keysight N1415A 三軸鱷魚夾纜線長度達 1.5 公尺,適用於 B2980A 系列 Femto/Pico 微電流計和靜電計。 在電流大於 1 nA 時,它很適合用來進行快速電流量測,如經過適當屏蔽,甚至可進行小於 1 nA 的電流量測。 Keysight N1415A 還能用來進行其他快速量測,譬如電壓、電阻和電荷。 紅色鱷魚夾 = 中心導體,黑色 = 內層屏蔽(保護),綠色 = 外層屏蔽。
從三軸電纜引出每個端子,將其直接連接到您的測試設定。
從三軸電纜引出每個端子,將其直接連接到您的測試設定。
N1412C 500 V 三軸電纜,6 公尺;可防止在低於 1 nA 的超低電流測量期間產生洩漏電流。
N1412C 500 V 三軸電纜,6 公尺;可防止在低於 1 nA 的超低電流測量期間產生洩漏電流。
The N1412C is a triaxial cable up to 500 V with 6 m length. It is recommended to use a triaxial cable to prevent leakage current through the measurement cable when you need to perform less than low current measurement (< 1 nA).