Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Construa facilmente um dispositivo de teste personalizado convertendo a configuração do terminal com os conectores incluídos.
Construa facilmente um dispositivo de teste personalizado convertendo a configuração do terminal com os conectores incluídos.
N1427B
Construa facilmente um dispositivo de teste personalizado convertendo a configuração do terminal com os conectores incluídos.
O N1427B foi projetado para operar especificamente com o eletrômetro/medidor de alta resistência B2985A/87A. Ele vem com um conector fêmea triaxial (tipo parafuso especial) separado e um conector fêmea BNC de alta tensão (tipo especial), para que a configuração do terminal possa ser convertida para qualquer outra configuração. Portanto, é possível construir facilmente um dispositivo de teste personalizado. O adaptador para medidor de alta resistência N1413A também é necessário para conectar o N1427B ao B2985A/87A.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
Faça medições de alta tensão com segurança até 1.000 V com este cabo de 1,5 m.
Faça medições de alta tensão com segurança até 1.000 V com este cabo de 1,5 m.
N1427A
Faça medições de alta tensão com segurança até 1.000 V com este cabo de 1,5 m.
O N1427A foi projetado para operar especificamente com o eletrômetro/medidor de alta resistência B2985A/87A. Ele vem com um conector fêmea triaxial (tipo parafuso especial) separado e um conector fêmea BNC de alta tensão (tipo especial), para que a configuração do terminal possa ser convertida para qualquer outra configuração. Portanto, é possível construir facilmente um dispositivo de teste personalizado. O adaptador para medidor de alta resistência N1413A também é necessário para conectar o N1427A ao B2985A/87A.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
Meça com precisão altas resistências de até 100 GΩ com estes cabos de teste blindados de 3 m.
Meça com precisão altas resistências de até 100 GΩ com estes cabos de teste blindados de 3 m.
N1425B
Meça com precisão altas resistências de até 100 GΩ com estes cabos de teste blindados de 3 m.
O N1425B foi projetado para operar especificamente com o B2985A/87A. Ele pode acomodar DUTs com terminais grandes usados com o N1426C. O N1426A com o N1425B está disponível para medições de pequenos DUTs, como placas de PC ou soquetes de IC. O N1426B com o N1425B permite a construção de cabos de teste simples personalizados. O adaptador de fixação do medidor de alta resistência N1413A também é necessário para conectar o N1425B ao B2985A/87A.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
Meça com precisão altas resistências de até 100 GΩ com estes cabos de teste blindados de 1,5 m.
Meça com precisão altas resistências de até 100 GΩ com estes cabos de teste blindados de 1,5 m.
N1425A
Meça com precisão altas resistências de até 100 GΩ com estes cabos de teste blindados de 1,5 m.
O N1425A foi projetado para operar especificamente com o B2985A/87A. Ele pode acomodar DUTs com terminais grandes usados com o N1426C. O N1426A com o N1425A está disponível para medições de pequenos DUTs, como placas de PC ou soquetes de IC. O N1426B com o N1425A permite a construção de cabos de teste simples personalizados. O adaptador de fixação do medidor de alta resistência N1413A também é necessário para conectar o N1425A ao B2985A/87A.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
Vem com dois módulos de componentes que podem conter SMDs, terminais e vários tipos de dispositivos
Vem com dois módulos de componentes que podem conter SMDs, terminais e vários tipos de dispositivos
N1428A
Vem com dois módulos de componentes que podem conter SMDs, terminais e vários tipos de dispositivos
O N1428A foi projetado para operar especificamente com o eletrômetro/medidor de alta resistência B2985A/87A. Ele é fornecido com dois módulos de componentes, que são usados para segurar SMD, chumbo e vários tipos de dispositivos. Os efeitos do ruído elétrico são reduzidos pelo uso de uma caixa blindada. Um circuito de intertravamento integrado permite medições seguras de alta tensão. O adaptador de fixação do medidor de alta resistência N1413A também é necessário para conectar o N1428A ao B2985A/87A.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
Inclui conjunto de cabo (N1415A) e adaptador (N1414A) para medições fáceis e convenientes com B2985A/B2987A
Inclui conjunto de cabo (N1415A) e adaptador (N1414A) para medições fáceis e convenientes com B2985A/B2987A
N1410A
Inclui conjunto de cabo (N1415A) e adaptador (N1414A) para medições fáceis e convenientes com B2985A/B2987A
O N1410A é um kit inicial para o eletro-medidor/medidor de alta resistência B2985A e B2987A e inclui o adaptador universal para medição de alta resistência N1414A e o cabo triaxial para crocodilo N1415A. O N1414A ajuda a configurar os cabos e facilita a instalação do cabeamento. O N1415A é recomendado para medir correntes superiores a 1 nA, mas você provavelmente poderá medir correntes inferiores a 1 nA com blindagem adequada.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
Permite que o N1425 segure DUTs com terminais grandes, suportando tensões de até 1.000 V.
Permite que o N1425 segure DUTs com terminais grandes, suportando tensões de até 1.000 V.
N1426C
Permite que o N1425 segure DUTs com terminais grandes, suportando tensões de até 1.000 V.
O N1426C permite que o N1425 segure DUTs com terminais grandes. O N1425 foi projetado para operar especificamente com o B2985A/87A.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
Simplifique a conexão para medições de alta resistência com o eletrômetro/medidor de alta resistência da série B2980A.
Simplifique a conexão para medições de alta resistência com o eletrômetro/medidor de alta resistência da série B2980A.
N1414A
Simplifique a conexão para medições de alta resistência com o eletrômetro/medidor de alta resistência da série B2980A.
O N1414A é um adaptador que simplifica a conexão para medições de alta resistência pelo eletroímetro/medidor de alta resistência da série B2980A (B2985A, B2987A). Com este acessório, você só pode usar um cabo triaxial para medição de corrente e um cabo banana para polarizar o DUT (um resistor de alto valor).
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
Converte conexões para acessórios de medidores de alta resistência e permite que eles sejam controlados por eletrometros da série B2980A.
Converte conexões para acessórios de medidores de alta resistência e permite que eles sejam controlados por eletrometros da série B2980A.
N1413A
Converte conexões para acessórios de medidores de alta resistência e permite que eles sejam controlados por eletrometros da série B2980A.
O N1413A é um adaptador para converter conexões para acessórios de medidores de alta resistência, como o 16008B, e permite que eles sejam controlados pelos eletrômetros B2980A (B2985A, B2987A). Consulte o manual do B2980A para saber como usar o adaptador.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
Fornece medições de corrente fáceis e convenientes para a série B2980A
Fornece medições de corrente fáceis e convenientes para a série B2980A
N1415A
Fornece medições de corrente fáceis e convenientes para a série B2980A
O N1415A é um cabo triaxial de 1,5 m com terminais tipo jacaré para a série B2980A de femto/picoamperímetros e eletrometros. É conveniente para fazer medições rápidas de corrente acima de 1 nA, mas o uso de blindagem apropriada permite medições de corrente abaixo de 1 nA. O N1415A também pode ser usado para outras medições rápidas, como tensão, resistência e carga. Clipe vermelho = condutor central, preto = blindagem interna (proteção), verde = blindagem externa.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
Tire cada terminal de um cabo triaxial para conectá-los diretamente à sua configuração de teste.
Tire cada terminal de um cabo triaxial para conectá-los diretamente à sua configuração de teste.
N1416A
Tire cada terminal de um cabo triaxial para conectá-los diretamente à sua configuração de teste.
O N1416A é um conector de anteparo para o seu cabeamento flexível. É útil quando você precisa conectar cada terminal de um cabo triaxial diretamente à sua configuração de teste.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
Cabo triaxial N1412A de 500 V, 1,5 m; evita correntes de fuga durante medições de corrente ultrabaixa abaixo de 1 nA.
Cabo triaxial N1412A de 500 V, 1,5 m; evita correntes de fuga durante medições de corrente ultrabaixa abaixo de 1 nA.
N1412A
Cabo triaxial N1412A de 500 V, 1,5 m; evita correntes de fuga durante medições de corrente ultrabaixa abaixo de 1 nA.
The N1412A is a triaxial cable up to 500 V with 1.5 m length. It is recommended to use a triaxial cable to prevent leakage current through the measurement cable when you need to perform less than low current measurement (< 1 nA).
Saiba mais sobre os femtômetros e picoamperímetros da série B2980B da Keysight, bem como sobre os eletrômetros e medidores de alta resistência.