Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Mit den mitgelieferten Steckverbindern lässt sich durch Umbau der Anschlusskonfiguration problemlos eine individuelle Testvorrichtung erstellen.
Mit den mitgelieferten Steckverbindern lässt sich durch Umbau der Anschlusskonfiguration problemlos eine individuelle Testvorrichtung erstellen.
N1427B
Mit den mitgelieferten Steckverbindern lässt sich durch Umbau der Anschlusskonfiguration problemlos eine individuelle Testvorrichtung erstellen.
Der N1427B ist speziell für den Betrieb mit dem Elektrometer/Hochohmmeter B2985A/87A konzipiert. Er verfügt über einen separaten triaxialen (speziellen Schraub-)Buchsenstecker und einen Hochspannungs-BNC-Buchsenstecker (spezielle Ausführung), sodass die Anschlusskonfiguration flexibel angepasst werden kann. Dadurch lassen sich kundenspezifische Prüfvorrichtungen problemlos realisieren. Zum Anschluss des N1427B an das B2985A/87A wird außerdem der Hochohmmeter-Adapter N1413A benötigt.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
Mit diesem 1,5 m langen Kabel können Sie sicher Hochspannungsmessungen bis zu 1000 V durchführen.
Mit diesem 1,5 m langen Kabel können Sie sicher Hochspannungsmessungen bis zu 1000 V durchführen.
N1427A
Mit diesem 1,5 m langen Kabel können Sie sicher Hochspannungsmessungen bis zu 1000 V durchführen.
Der N1427A ist speziell für den Betrieb mit dem Elektrometer/Hochohmmeter B2985A/87A konzipiert. Er verfügt über einen separaten triaxialen (speziellen Schraub-)Buchsenstecker und einen Hochspannungs-BNC-Buchsenstecker (spezielle Ausführung), sodass die Anschlusskonfiguration flexibel angepasst werden kann. Dadurch lassen sich kundenspezifische Prüfvorrichtungen problemlos realisieren. Zum Anschluss des N1427A an das B2985A/87A wird außerdem der Hochohmmeter-Adapter N1413A benötigt.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
Mit diesen 3 m langen, geschirmten Messleitungen können Sie hohe Widerstände bis zu 100 GΩ präzise messen.
Mit diesen 3 m langen, geschirmten Messleitungen können Sie hohe Widerstände bis zu 100 GΩ präzise messen.
N1425B
Mit diesen 3 m langen, geschirmten Messleitungen können Sie hohe Widerstände bis zu 100 GΩ präzise messen.
Der N1425B ist speziell für den Betrieb mit dem B2985A/87A konzipiert. Er kann Prüflinge mit großen Anschlüssen aufnehmen, wie sie mit dem N1426C verwendet werden. Der N1426A mit dem N1425B ist für Messungen an kleinen Prüflingen wie Leiterplatten oder IC-Sockeln erhältlich. Mit dem N1425B und dem N1426B lassen sich einfache, kundenspezifische Messleitungen herstellen. Zum Anschluss des N1425B an den B2985A/87A wird außerdem der Hochohm-Messadapter N1413A benötigt.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
Mit diesen 1,5 m langen, geschirmten Messleitungen können Sie hohe Widerstände bis zu 100 GΩ präzise messen.
Mit diesen 1,5 m langen, geschirmten Messleitungen können Sie hohe Widerstände bis zu 100 GΩ präzise messen.
N1425A
Mit diesen 1,5 m langen, geschirmten Messleitungen können Sie hohe Widerstände bis zu 100 GΩ präzise messen.
Der N1425A ist speziell für den Betrieb mit dem B2985A/87A konzipiert. Er kann Prüflinge mit großen Anschlüssen aufnehmen, wie sie mit dem N1426C verwendet werden. Der N1426A ist zusammen mit dem N1425A für Messungen an kleinen Prüflingen wie Leiterplatten oder IC-Sockeln erhältlich. Mit dem N1426B und dem N1425A lassen sich einfache, kundenspezifische Messleitungen herstellen. Zum Anschluss des N1425A an den B2985A/87A wird außerdem der Hochohm-Messadapter N1413A benötigt.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
Wird mit zwei Komponentenmodulen geliefert, die SMD-Bauteile, Anschlussdrähte und verschiedene Gerätetypen aufnehmen können.
Wird mit zwei Komponentenmodulen geliefert, die SMD-Bauteile, Anschlussdrähte und verschiedene Gerätetypen aufnehmen können.
N1428A
Wird mit zwei Komponentenmodulen geliefert, die SMD-Bauteile, Anschlussdrähte und verschiedene Gerätetypen aufnehmen können.
Der N1428A ist speziell für den Betrieb mit dem Elektrometer/Hochohmmeter B2985A/87A konzipiert. Er verfügt über zwei Komponentenmodule zur Aufnahme von SMD-Bauteilen, Anschlussdrähten und verschiedenen anderen Bauteilen. Durch das abgeschirmte Gehäuse werden elektrische Störungen minimiert. Eine integrierte Verriegelungsschaltung ermöglicht sichere Hochspannungsmessungen. Zum Anschluss des N1428A an das B2985A/87A wird außerdem der Hochohmmeter-Adapter N1413A benötigt.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
Beinhaltet Kabel (N1415A) und Adapter (N1414A) für einfache und bequeme Messungen mit B2985A/B2987A
Beinhaltet Kabel (N1415A) und Adapter (N1414A) für einfache und bequeme Messungen mit B2985A/B2987A
N1410A
Beinhaltet Kabel (N1415A) und Adapter (N1414A) für einfache und bequeme Messungen mit B2985A/B2987A
Das Starterkit N1410A ist für die Elektrometer/Hochohm-Messgeräte B2985A und B2987A geeignet und beinhaltet den Universaladapter N1414A für Hochohm-Messungen sowie das Triax-auf-Krokodilklemmen-Kabel N1415A. Der Adapter N1414A erleichtert die Kabelkonfiguration. Für Messungen von Strömen über 1 nA wird der Adapter N1415A empfohlen; mit geeigneter Abschirmung sind jedoch auch Messungen unter 1 nA möglich.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
Ermöglicht es dem N1425, Prüflinge mit großen Anschlüssen aufzunehmen und gleichzeitig Spannungen bis zu 1000 V zu unterstützen.
Ermöglicht es dem N1425, Prüflinge mit großen Anschlüssen aufzunehmen und gleichzeitig Spannungen bis zu 1000 V zu unterstützen.
N1426C
Ermöglicht es dem N1425, Prüflinge mit großen Anschlüssen aufzunehmen und gleichzeitig Spannungen bis zu 1000 V zu unterstützen.
Die N1426C ermöglicht es der N1425, Prüflinge mit großen Anschlüssen aufzunehmen. Die N1425 ist speziell für den Betrieb mit dem B2985A/87A ausgelegt.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
Vereinfachen Sie den Anschluss für Hochwiderstandsmessungen mit dem Elektrometer/Hochwiderstandsmessgerät der Serie B2980A.
Vereinfachen Sie den Anschluss für Hochwiderstandsmessungen mit dem Elektrometer/Hochwiderstandsmessgerät der Serie B2980A.
N1414A
Vereinfachen Sie den Anschluss für Hochwiderstandsmessungen mit dem Elektrometer/Hochwiderstandsmessgerät der Serie B2980A.
Der Adapter N1414A vereinfacht den Anschluss für Hochwiderstandsmessungen mit den Elektrometern/Hochwiderstandsmessgeräten der Serie B2980A (B2985A, B2987A). Mit diesem Zubehör kann für Strommessungen ein Triaxialkabel und zur Vorspannung des Prüflings (eines hochohmigen Widerstands) ein Bananenstecker verwendet werden.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
Wandelt Anschlüsse für hochohmiges Messgerätezubehör um und ermöglicht deren Steuerung durch Elektrometer der Serie B2980A.
Wandelt Anschlüsse für hochohmiges Messgerätezubehör um und ermöglicht deren Steuerung durch Elektrometer der Serie B2980A.
N1413A
Wandelt Anschlüsse für hochohmiges Messgerätezubehör um und ermöglicht deren Steuerung durch Elektrometer der Serie B2980A.
Der Adapter N1413A dient zur Umwandlung der Anschlüsse für hochohmige Messgerätezubehörteile wie z. B. 16008B und ermöglicht deren Steuerung durch die Elektrometer B2980A (B2985A, B2987A). Informationen zur Verwendung des Adapters finden Sie im Handbuch des B2980A.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
Ermöglicht einfache und bequeme Strommessungen für die B2980A-Serie
Ermöglicht einfache und bequeme Strommessungen für die B2980A-Serie
N1415A
Ermöglicht einfache und bequeme Strommessungen für die B2980A-Serie
Das Kabel N1415A ist ein 1,5 m langes Triax-auf-Krokodilklemmen-Kabel für die Femto-/Pikoamperemeter und Elektrometer der Serie B2980A. Es eignet sich für schnelle Strommessungen ab 1 nA, ermöglicht aber durch geeignete Abschirmung auch Messungen unter 1 nA. Das N1415A kann außerdem für andere schnelle Messungen wie Spannung, Widerstand und Ladung verwendet werden. Roter Clip = Innenleiter, schwarz = innere Abschirmung, grün = äußere Abschirmung.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
Führen Sie die einzelnen Anschlüsse eines Triaxkabels heraus, um sie direkt mit Ihrem Testaufbau zu verbinden.
Führen Sie die einzelnen Anschlüsse eines Triaxkabels heraus, um sie direkt mit Ihrem Testaufbau zu verbinden.
N1416A
Führen Sie die einzelnen Anschlüsse eines Triaxkabels heraus, um sie direkt mit Ihrem Testaufbau zu verbinden.
Der N1416A ist ein Schottverbinder für flexible Kabel. Er ist nützlich, wenn Sie die einzelnen Anschlüsse eines Triaxkabels direkt mit Ihrem Testaufbau verbinden müssen.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
N1412A 500 V Triaxialkabel, 1,5 m; verhindert Leckströme bei Ultraniedrigstrommessungen unter 1 nA.
N1412A 500 V Triaxialkabel, 1,5 m; verhindert Leckströme bei Ultraniedrigstrommessungen unter 1 nA.
N1412A
N1412A 500 V Triaxialkabel, 1,5 m; verhindert Leckströme bei Ultraniedrigstrommessungen unter 1 nA.
The N1412A is a triaxial cable up to 500 V with 1.5 m length. It is recommended to use a triaxial cable to prevent leakage current through the measurement cable when you need to perform less than low current measurement (< 1 nA).
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980B-Serie .