Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
포함된 커넥터로 터미널 구성을 변환하여 맞춤형 테스트 픽스처를 쉽게 구성할 수 있습니다.
포함된 커넥터로 터미널 구성을 변환하여 맞춤형 테스트 픽스처를 쉽게 구성할 수 있습니다.
N1427B는 특히 B2985A/87A 전위계/고저항 미터와 함께 작동하도록 설계되었습니다. 단자 구성을 다른 구성으로 변환할 수 있도록 별도의 삼축(특수 나사형) 암 커넥터 및 고전압 BNC(특수형) 암 커넥터가 함께 제공됩니다. 따라서 맞춤형 테스트 픽스처를 쉽게 제작할 수 있습니다. N1427B를 B2985A/87A에 연결하기 위해 N1413A 고저항 미터 픽스처 어댑터도 필요합니다.
이 1.5m 케이블로 최대 1,000V의 고전압 측정을 안전하게 수행하십시오.
이 1.5m 케이블로 최대 1,000V의 고전압 측정을 안전하게 수행하십시오.
N1427A는 특히 B2985A/87A 전위계/고저항 미터와 함께 작동하도록 설계되었습니다. 단자 구성을 다른 구성으로 변환할 수 있도록 별도의 삼축(특수 나사형) 암 커넥터 및 고전압 BNC(특수형) 암 커넥터가 함께 제공됩니다. 따라서 맞춤형 테스트 픽스처를 쉽게 제작할 수 있습니다. N1427A를 B2985A/87A에 연결하기 위해 N1413A 고저항 미터 픽스처 어댑터도 필요합니다.
이 3m 차폐 테스트 리드를 사용하여 최대 100 GΩ의 고저항을 정확하게 측정하십시오.
이 3m 차폐 테스트 리드를 사용하여 최대 100 GΩ의 고저항을 정확하게 측정하십시오.
N1425B는 특히 B2985A/87A와 함께 작동하도록 설계되었으며 N1426C와 함께 사용하여 대형 단자가 있는 DUT를 고정할 수 있습니다. N1426A는 N1425B와 함께 PC 보드나 IC 소켓과 같은 작은 DUT 측정에 사용할 수 있습니다. N1426B는 N1425B와 함께 간단한 맞춤형 테스트 리드의 구성을 지원합니다. N1425B를 B2985A/87A에 연결하기 위해 N1413A 고저항 미터 픽스처 어댑터도 필요합니다.
이 1.5m 차폐 테스트 리드를 사용하여 최대 100 GΩ의 고저항을 정확하게 측정하십시오.
이 1.5m 차폐 테스트 리드를 사용하여 최대 100 GΩ의 고저항을 정확하게 측정하십시오.
N1425A는 특히 B2985A/87A와 함께 작동하도록 설계되었으며 N1426C와 함께 사용하여 대형 단자가 있는 DUT를 고정할 수 있습니다. N1426A는 N1425A와 함께 PC 보드나 IC 소켓과 같은 작은 DUT 측정에 사용할 수 있습니다. N1426B는 N1425A와 함께 간단한 맞춤형 테스트 리드의 구성을 지원합니다. N1425A를 B2985A/87A에 연결하기 위해 N1413A 고저항 미터 픽스처 어댑터도 필요합니다.
SMD, 리드 및 다양한 유형의 디바이스를 고정할 수 있는 두 개의 부품 모듈이 함께 제공됩니다.
SMD, 리드 및 다양한 유형의 디바이스를 고정할 수 있는 두 개의 부품 모듈이 함께 제공됩니다.
N1428A는 특히 B2985A/87A 전위계/고저항 미터와 함께 작동하도록 설계되었으며 SMD, 리드 및 다양한 유형의 디바이스를 고정하는 데 사용되는 두 개의 컴포넌트 모듈과 함께 제공됩니다. 차폐 케이스 활용으로 전기 노이즈 영향이 감소합니다. 내장 인터록 회로가 안전한 고전압 측정을 지원합니다. N1428A를 B2985A/87A에 연결하기 위해 N1413A 고저항 미터 픽스처 어댑터도 필요합니다.
B2985A/B2987A로 쉽고 편리하게 측정할 수 있는 케이블(N1415A) 및 어댑터(N1414A) 세트가 포함됩니다.
B2985A/B2987A로 쉽고 편리하게 측정할 수 있는 케이블(N1415A) 및 어댑터(N1414A) 세트가 포함됩니다.
N1410A
B2985A/B2987A로 쉽고 편리하게 측정할 수 있는 케이블(N1415A) 및 어댑터(N1414A) 세트가 포함됩니다.
N1410A는 B2985A, B2987A 전위계/고저항 미터 스타터 키트로, N1414A 고저항 측정 범용 어댑터와 N1415A 3축 – 앨리게이터 케이블을 함께 제공합니다. N1414A를 이용하면 케이블을 좀 더 쉽게 설치할 수 있습니다. 1nA가 넘는 전류를 측정해야 하는 동시에, 적절한 차폐 처리로 1nA 미만의 전류도 측정하려는 경우에 N1415A 사용을 권장합니다.
N1425가 최대 1,000V의 전압을 지원하면서 대형 단자가 있는 DUT를 고정할 수 있도록 지원합니다.
N1425가 최대 1,000V의 전압을 지원하면서 대형 단자가 있는 DUT를 고정할 수 있도록 지원합니다.
B2980A 시리즈 전위계/고저항 측정기를 사용하여 고저항 측정을 위한 연결을 간소화합니다.
B2980A 시리즈 전위계/고저항 측정기를 사용하여 고저항 측정을 위한 연결을 간소화합니다.
N1414A
B2980A 시리즈 전위계/고저항 측정기를 사용하여 고저항 측정을 위한 연결을 간소화합니다.
N1414A는 B2980A 시리즈 전위계/고저항 미터(B2985A, B2987A)를 이용한 고저항 측정 시 연결을 간소화하는 어댑터입니다. 이 액세서리가 있으면 전류 측정에 3축 케이블을, DUT(높은 수치의 저항기) 바이어스에 바나나 케이블만 사용하면 됩니다.
고저항 미터 액세서리 연결을 변환하고 B2980A 시리즈 전위계로 제어할 수 있도록 합니다.
고저항 미터 액세서리 연결을 변환하고 B2980A 시리즈 전위계로 제어할 수 있도록 합니다.
N1413A
고저항 미터 액세서리 연결을 변환하고 B2980A 시리즈 전위계로 제어할 수 있도록 합니다.
N1413A는 16008B와 같은 고저항 미터 액세서리의 연결을 변환하고, B2980A 전위계(B2985A, B2987A)로 제어할 수 있도록 하는 어댑터입니다. 어댑터 사용 방법은 B2980A 설명서를 참조하십시오.
B2980A 시리즈를 위한 쉽고 편리한 전류 측정을 제공합니다
B2980A 시리즈를 위한 쉽고 편리한 전류 측정을 제공합니다
N1415A는 B2980A 시리즈 펨토/피코 전류계 및 전위계에 사용되는 1.5m 길이의 3축 – 앨리게이터 케이블입니다. 1nA가 넘는 전류를 빠르고 편리하게 측정할 수 있으며, 적절한 차폐 도구를 사용하면 1nA 미만의 전류도 측정할 수 있습니다. N1415A는 전압, 저항, 전하 등 다른 요소들을 빠르게 측정하는 용도로도 사용됩니다. 빨간색 클립 = 중앙의 도체, 검은색 = 내부 차폐(보호용), 녹색 = 외부 차폐.
트라이액스 케이블에서 각 단자를 인출하여 테스트 설정에 직접 연결
트라이액스 케이블에서 각 단자를 인출하여 테스트 설정에 직접 연결
N1412A 500V 트라이액셜 케이블, 1.5m; 1nA 미만의 초저전류 측정 중 누설 전류를 방지합니다.
N1412A 500V 트라이액셜 케이블, 1.5m; 1nA 미만의 초저전류 측정 중 누설 전류를 방지합니다.
The N1412A is a triaxial cable up to 500 V with 1.5 m length. It is recommended to use a triaxial cable to prevent leakage current through the measurement cable when you need to perform less than low current measurement (< 1 nA).
키사이트 B2980B 시리즈 펨토미터/피코암미터 및 전위계/고저항 측정기에 대해 자세히 알아보십시오.