Easily construct a custom test fixture by converting the terminal configuration with the included connectors

HIGHLIGHTS

  • 최대 1,000V 전압을 지원하는 3m 길이의 저노이즈 테스트 케이블
  • 내장 인터록 회로가 안전한 고전압 측정을 지원합니다.

N1427B는 특히 B2985A/87A 전위계/고저항 미터와 함께 작동하기 위해 설계되었습니다. 단자 구성을 다른 구성으로 변환할 수 있도록 별도의 삼축(특수 나사형) 암 커넥터 및 고전압 BNC(특수형) 암 커넥터가 함께 제공됩니다. 따라서 맞춤형 테스트 픽스처를 쉽게 제작할 수 있습니다. N1427B를 B2985A/87A에 연결하기 위해 N1413A 고저항 미터 픽스처 어댑터도 필요합니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?