お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N1414A High Resistance Measurement Universal Adapter
Simplify the connection for high resistance measurements by B2980A series electrometer/high resistance meter
Simplify the connection for high resistance measurements by B2980A series electrometer/high resistance meter
HIGHLIGHTS
- コモン接続やグランド接続を考慮しなくても、簡単に配線可能
- 取り付けが簡単
- フローティングDUTまたはグランド接続DUTを選択するための手動スイッチ
N1414Aは、B2980Aシリーズ電位計/ハイレジスタンス・メータ(B2985A、B2987A)による高抵抗測定用の接続を容易にするためのアダプタです。このアクセサリを用いれば、電流測定用のトライアキシャル・ケーブルと、DUT(高抵抗値の抵抗)にバイアスを印加するためのバナナ・ケーブルを使用するだけで測定できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。