お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N1413Aハイレジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプタ
ハイレジスタンスメータ・アクセサリの接続を変換し、B2980Bシリーズ電位計による制御を可能にします。
Converts connections for high resistance meter accessories and enables them to be controlled by B2980B series electrometers
ハイライト
- N1424、N1425、N1427、N1428用のケーブル3本を収納可能
- 取り付けが簡単
- インターロック接続用の4ピン・ターミナル・プラグ
- フローティングDUTまたはグランド接続DUTを選択するための手動スイッチ
N1413Aは、N1424、N1425、N1427、N1428などのアクセサリの接続を変換するためのアダプタです。 B2980B エレクトロメータ (B2985B、B2987B) による制御を可能にします。 アダプタの使用方法は、B2980Bのマニュアルを参照してください。
Keysight B2980Bシリーズ フェムトメータ/ピコアンメータ、エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータの詳細。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。