Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
11867A
スペクトラム・アナライザ、カウンタ、増幅器などの測定器の入力回路をハイパワーから保護します。
11867A RFリミッタは、スペクトラム・アナライザ、カウンタ、増幅器などの測定器の入力回路をハイ・パワーから保護し、測定性能への影響を最小限に抑えるために使用します。このリミッタ(10 Hz~1800 MHz)は、最大10 Wの平均パワーと100 Wのピーク・パワーを反射します。挿入損失は、0.75 dB未満です。
Keysight 11930Bリミッタは、各種のRF/マイクロ波機器に対する入力保護を実現します。リミッタの故障モードはオープン回路またはグランドへの短絡なので、機器を損傷から保護することができます。11930Bは、スペクトラム・アナライザおよび信号源に対しても同じ保護を実現します。さらに高いパワー・レベルに対しても、リミッタの故障モードはオープン回路またはグランドへの短絡なので、機器を損傷から保護することができます。 11930BにはN型コネクタが付属しています。本パワー・リミッタは、挿入損失の低さと低入力レベルでの線形動作を特長とし、過渡信号や短時間の過負荷に対する保護を実現します。
N9355F
代表値10dBmの限界しきい値を備える優れたRF性能により測定精度が向上
N9355Fには高品質のオス/メス2.4 mmコネクタのペアが付属しています。
N9356C
代表値25dBmの限界しきい値を備える優れたRF性能により測定精度が向上。
Keysight N9356Cは、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、アンプといった精密RF/マイクロ波測定器やコンポーネントを過大RF入力、DCトランジェント、ESDから保護する広帯域パワー・リミッタです。 優れたRF性能を有し、測定性能の劣化を最小限に留めます。
N9356Cには高品質の3.5 mm(オス/メス)コネクタ1対が付属します。
N9356B
代表値25dBmの限界しきい値を備える優れたRF性能により測定精度が向上
Keysight N9356Bは、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、アンプといった精密RF/マイクロ波測定器やコンポーネントを過大RF入力、DCトランジェント、ESDから保護する広帯域パワー・リミッタです。 優れたRF性能を有し、測定性能の劣化を最小限に留めます。
N9356Bには高品質のN型(オス/メス)コネクタ1対が付属します。
N9355C
代表値10dBmの限界しきい値を備える優れたRF性能により測定精度が向上
N9355B
代表値10dBmの限界しきい値を備える優れたRF性能により測定精度が向上
N9355Bパワー・リミッタは、感度の高いRF/マイクロ波測定器やコンポーネントに対して、優れた広帯域入力パワー保護機能を提供します。ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、増幅器などを、過大なRFパワー、DCトランジェント、ESDから保護します。優れたRF性能を備え、測定の不確かさを最小化して測定精度を向上させます。
N9355Bには、高品質のオス/メスのN型コネクタのペアが付属しています。
N9355CK01
電子過負荷ストレスや静電放電に起因する損傷から高感度のオシロスコープチャネルを保護
N9355CK01は、EOS(電子過負荷ストレス)およびESD(静電放電)に起因する損傷から高感度のオシロスコープ・チャネルを保護するためのダイオード・リミッタです。たとえば、±2V過剰な電圧は、オシロスコープに使用されている高性能サンプラを破壊することがあります。リミッタは、このような電圧が測定器の高感度パーツに到達するのを大幅に低減し、オシロスコープが高い信頼性で長期間確実に機能するようにします。
54754Aなどの電気チャネルが2個ある測定器には、N9355CK01が2個必要です。TDRモジュール内のステップ・ジェネレータは、N9355CK01リミッタのダイオードのしきい値よりもはるかに小さな≦0.2 Vを使用しています。N9355CK01は、電気信号が-0.5V~+0.5Vの範囲を超えない場合に限って、86105Xの電気チャネルの保護にも使用できます。
過剰なRFパワー、DC過渡現象、ESDから投資を保護
N9355Gパワー・リミッタは、過剰なRF電力、DC過渡現象、ESDから、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、アンプなどの高感度なRFおよびマイクロ波計測器やコンポーネントに最高の広帯域入力電力保護を提供します。このリミッタの優れたRF性能により、測定の不確かさを最小限に抑え、測定確度を向上させます。
Keysight 11930A リミッタは、さまざまなRF/マイクロ波機器の入力を保護します。11930Aには、APC-7(7mm)コネクタが付いています。このパワー・リミッタは、低入力レベルでは、挿入損失が小さくかつ線形動作しますが、過渡的あるいは短時間の過負荷入力に対して機器を保護します。