Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 10 de 10

Imagem do limitador de RF, 10 Hz a 1800 MHz
Limitador de RF, 10 Hz a 1800 MHz
Modelo
11867A
Tipo de conector
Tipo N
Faixa de frequência
10 Hz a 1800 MHz
Limite Máximo
10 dBm
Tipo
Limitador de potência
Imagem do limitador de potência, 5 MHz a 6 GHz, tipo N
Limitador de potência, 5 MHz a 6 GHz, tipo N
Modelo
11930B
Tipo de conector
Tipo N
Faixa de frequência
5 MHz a 6 GHz
Limite Máximo
30 dBm
Tipo
Limitador de potência
Imagem do limitador de potência, CC a 6 GHz, APC-7
Limitador de potência, CC a 6 GHz, APC-7
Modelo
11930A
Tipo de conector
APC-7
Faixa de frequência
CC a 6 GHz
Limite Máximo
30 dBm
Tipo
Limitador de potência
Imagem do limitador de potência, 0,01 a 26,5 GHz
Limitador de potência, 0,01 a 26,5 GHz
Modelo
N9356C
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
10 MHz a 26.5 GHz
Limite Máximo
25 dBm
Tipo
Limitador de potência
Imagem do limitador de potência, 0,01 a 50 GHz
Limitador de potência, 0,01 a 50 GHz
Modelo
N9355F
Tipo de conector
2.4 mm
Faixa de frequência
10 MHz a 50 GHz
Limite Máximo
10 dBm
Tipo
Limitador de potência
Imagem do limitador de potência, 0,01 a 18 GHz
Limitador de potência, 0,01 a 18 GHz
Modelo
N9356B
Tipo de conector
Tipo N
Faixa de frequência
10 MHz a 18 GHz
Limite Máximo
25 dBm
Tipo
Limitador de potência
Imagem do limitador de potência, 0,01 a 26,5 GHz
Limitador de potência, 0,01 a 26,5 GHz
Modelo
N9355C
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
10 MHz a 26.5 GHz
Limite Máximo
10 dBm
Tipo
Limitador de potência
Imagem do limitador de potência, 0,01 a 18 GHz
Limitador de potência, 0,01 a 18 GHz
Modelo
N9355B
Tipo de conector
Tipo N
Faixa de frequência
10 MHz a 18 GHz
Limite Máximo
10 dBm
Tipo
Limitador de potência
Imagem do limitador acoplado em corrente contínua
Limitador acoplado em corrente contínua
Modelo
N9355CK01
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
CC a 26.5 GHz
Limite Máximo
10 dBm
Tipo
Limitador de potência acoplado em CC
Imagem do limitador de potência, 0,01 a 54 GHz
Limitador de potência, 0,01 a 54 GHz
Modelo
N9355G
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
10 MHz a 54 GHz
Limite Máximo
23 dBm
Tipo
Limitador de potência
Limpar tudo