探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 10 個 (共 10 個)

射頻限幅器,10 Hz 至 1,800 MHz 的圖片
射頻限幅器,10 Hz 至 1,800 MHz
型號
11867A
連接器類型
Type-N
頻率範圍
10 Hz 至 1800 MHz
限制臨界值
10 dBm
功率限幅器,0.01 至 26.5 GHz 的圖片
功率限幅器,0.01 至 26.5 GHz
型號
N9356C
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
10 MHz 至 26.5 GHz
限制臨界值
25 dBm
功率限幅器,0.01 至 26.5 GHz 的圖片
功率限幅器,0.01 至 26.5 GHz
型號
N9355C
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
10 MHz 至 26.5 GHz
限制臨界值
10 dBm
功率限幅器,0.01 至 50 GHz 的圖片
功率限幅器,0.01 至 50 GHz
型號
N9355F
連接器類型
2.4 mm
頻率範圍
10 MHz 至 50 GHz
限制臨界值
10 dBm
功率限制器,0.01 至 18 GHz 的圖片
功率限制器,0.01 至 18 GHz
型號
N9355B
連接器類型
Type-N
頻率範圍
10 MHz 至 18 GHz
限制臨界值
10 dBm
功率限制器,0.01 至 18 GHz 的圖片
功率限制器,0.01 至 18 GHz
型號
N9356B
連接器類型
Type-N
頻率範圍
10 MHz 至 18 GHz
限制臨界值
25 dBm
功率限制器影像,5 MHz 至 6 GHz,Type-N
功率限制器,5 MHz 至 6 GHz,N 型
型號
11930B
連接器類型
Type-N
頻率範圍
5 MHz 至 6 GHz
限制臨界值
30 dBm
直流耦合限幅器的影像
直流耦合限制器
型號
N9355CK01
連接器類型
-
頻率範圍
DC 至 26.5 GHz
限制臨界值
10 dBm
功率限制器影像,0.01 至 54 GHz
功率限制器,0.01 至 54 GHz
型號
N9355G
連接器類型
-
頻率範圍
10 MHz 至 54 GHz
限制臨界值
23 dBm
功率限制器影像,DC 至 6 GHz,APC-7
功率限制器,DC 至 6 GHz,APC-7
型號
11930A
連接器類型
APC-7
頻率範圍
DC 至 6 GHz
限制臨界值
30 dBm
全部清除