장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
11867A
스펙트럼 분석기, 카운터, 앰프 및 기타 장비의 입력 회로를 높은 전력 수준으로부터 보호하십시오.
11867A RF 리미터를 사용하면 측정 성능에 미치는 영향을 최소화하면서 스펙트럼 분석기, 카운터, 앰프 및 기타 장비의 입력 회로를 높은 전력 수준으로부터 보호할 수 있습니다. 이 리미터(10 Hz ~ 1800 MHz)는 최대 10와트의 평균 전력과 100와트의 피크 전력 신호를 반사합니다. 삽입 손실은 0.75 dB 미만입니다.
11930B
Protect input circuits for a variety of RF and microwave instrumentation
N9356C 전력 리미터는 네트워크 분석기, 스펙트럼 분석기 및 증폭기와 같은 민감한 RF 및 마이크로웨이브 계측기 및 부품을 과도한 RF 전력, DC 과도 현상 및 ESD로부터 보호하는 최고의 광대역 입력 전력 보호 기능을 제공합니다. 리미터의 탁월한 RF 성능으로 측정 불확실성을 최소화하고 측정 정확도를 향상시키십시오.
N9356C는 고품질 수/암 3.5mm 커넥터 한 쌍과 함께 제공됩니다.
N9356B
일반적인 제한 임계값 25 dBm으로 우수한 RF 성능을 통해 측정 정확도를 향상시키십시오.
N9356B 전력 리미터는 네트워크 분석기, 스펙트럼 분석기 및 증폭기와 같은 민감한 RF 및 마이크로웨이브 계측기 및 부품을 과도한 RF 전력, DC 과도 현상 및 ESD로부터 보호하는 최고의 광대역 입력 전력 보호 기능을 제공합니다. 리미터의 탁월한 RF 성능으로 측정 불확실성을 최소화하고 측정 정확도를 향상시키십시오.
N9356B는 고품질 수/암 Type-N 커넥터 한 쌍과 함께 제공됩니다.
N9355C 전력 리미터는 네트워크 분석기, 스펙트럼 분석기 및 증폭기와 같은 민감한 RF 및 마이크로웨이브 계측기 및 부품을 과도한 RF 전력, DC 과도 현상 및 ESD로부터 보호하는 최고의 광대역 입력 전력 보호 기능을 제공합니다. 리미터의 탁월한 RF 성능으로 측정 불확실성을 최소화하고 측정 정확도를 향상시키십시오.
N9355C는 고품질 수/암 3.5mm 커넥터 한 쌍과 함께 제공됩니다.
N9355B
일반적인 제한 임계값 10 dBm으로 우수한 RF 성능을 통해 측정 정확도를 향상시키십시오.
N9355B 전력 리미터는 네트워크 분석기, 스펙트럼 분석기 및 증폭기와 같은 민감한 RF 및 마이크로웨이브 계측기 및 부품을 과도한 RF 전력, DC 과도 현상 및 ESD로부터 보호하는 최고의 광대역 입력 전력 보호 기능을 제공합니다. 리미터의 탁월한 RF 성능으로 측정 불확실성을 최소화하고 측정 정확도를 향상시키십시오.
N9355B는 고품질 수/암 Type-N 커넥터 한 쌍과 함께 제공됩니다.
N9355CK01
전기 과부하 스트레스 및 정전기 방전으로 인한 손상으로부터 민감한 오실로스코프 채널을 보호합니다.
N9355CK01은 민감한 오실로스코프 채널을 EOS(electric overload stress) 및 ESD(electrostatic discharge)로 인한 손상으로부터 보호하기 위한 다이오드 리미터입니다. 예를 들어, ±2V를 초과하는 전압은 오실로스코프에서 사용되는 고성능 샘플러를 손상시킬 수 있습니다. 리미터는 이러한 전압이 계측기의 민감한 부분에 도달할 가능성을 크게 줄여 오실로스코프가 오랫동안 안정적으로 작동하도록 보장합니다.
54754A와 같이 듀얼 전기 채널을 가지고 있는 계측기는 2개의 N9355CK01이 필요합니다. TDR 모듈 내의 스텝 발생기는 N9355CK01 리미터의 다이오드 임계값보다 훨씬 작은 ≤ 0.2 V를 사용합니다. 또한 N9355CK01은 신호가 -0.5V ~ +0.5V 범위를 초과하지 않는 한 86105X 및 유사 모듈의 전기 채널을 보호하는 데 사용될 수 있습니다.
과도한 RF 전력, DC 과도 현상 및 ESD로부터 투자 보호
N9355G 전력 리미터는 네트워크 분석기, 스펙트럼 분석기, 증폭기와 같은 민감한 RF 및 마이크로웨이브 계측기 및 구성 요소를 과도한 RF 전력, DC 과도 현상 및 ESD로부터 보호하는 최고의 광대역 입력 전력 보호 기능을 제공합니다. 리미터의 우수한 RF 성능으로 측정 불확실성을 최소화하고 측정 정확도를 향상시키십시오.
11930A
Protect input circuits for a variety of RF and microwave instrumentation