Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- Power Limiters
- N9355CK01 DC Coupled Limiter
무엇을 찾고 있습니까?
N9355CK01 DC Coupled Limiter
Protect sensitive oscilloscope channels from damage due to electric overload stress and electrostatic discharge
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
Protect sensitive oscilloscope channels from damage due to electric overload stress and electrostatic discharge
HIGHLIGHTS
- 공칭 임피던스: 50 Ohms
- 주파수 범위: DC ~ ≥ 26 MHz:
- 전압 강하 ± 0.6 ~ 0.7 V (@ ±10 mADC)
- 위의 사양은 일반적인 값이며 보장되지는 않습니다.
N9355CK01은 민감한 오실로스코프 채널을 EOS(electric overload stress) 및 ESD(electrostatic discharge)로 인한 손상으로부터 보호하기 위한 다이오드 리미터입니다. 예를 들어, ±2V를 초과하는 전압은 오실로스코프에서 사용되는 고성능 샘플러를 손상시킬 수 있습니다. 리미터는 이와 같은 전압이 계측기의 민감한 부분에 도달할 가능성을 대폭 감소시켜 오실로스코프가 오랫동안 안정적으로 작동하도록 보장합니다.
54754A와 같이 듀얼 전기 채널을 가지고 있는 계측기는 2개의 N9355CK01이 필요합니다. TDR 모듈 내의 스텝 발생기는 N9355CK01 리미터의 다이오드 임계값보다 훨씬 적은 ≤ 0.2 V를 사용합니다. 또한 N9355CK01은 신호가 범위 -0.5V ~ +0.5V를 초과하지 않는한 86105X 및 유사 모듈의 전기 채널을 보호하는 데 사용될 수 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?