這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
卓越的射頻效能
- 頻率範圍:5 MHz 至 6 GHz
- 插入損耗:1.0 dB 至 16 MHz 至 3 GHz、1.5 dB 至 6 GHz
- 回返損耗:21 dB 16 MHz 至 3 GHz、17 dB 3 GHz 至 6 GHz
- 最大輸入功率位準:3 瓦(連續),6 瓦(脈衝、 30 ms 脈衝寬度、10% 信號週期)
- 限制臨界值:30 dBm、典型值
- 最大直流電壓:30 V
- 最大輸入功率位準:3 瓦(連續),6 瓦(脈衝、 30 ms 脈衝寬度、10% 信號週期)
Keysight 11930B 限制噐為各種射頻和微波儀器提供輸入保護。該限制器的故障模式為開路或對地短路,可避免儀器遭到損壞。Keysight 11930B 對頻譜分析儀和信號源提供相同的保護。當功率超過此臨界值,該限制器便進入故障模式,即開路或對地短路,避免儀器遭到損壞。
Keysight 11930B 配有 N 型連接器。在低輸入位準時,此功率限幅器提供低插入耗損和線性操作,且同時針對暫態或短時間過載提供保護。
Interested in a 11930B?
Featured Resources for 11930B Power Limiter, 5 MHz to 6 GHz, Type-N
Want help or have questions?