お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ハンドヘルド/モジュラー/USBオシロスコープ
ラックへの組み込みや携帯し易い小型の筐体にハイエンドのテクノロジーを搭載

高品質な測定を実現
テストによっては、より携帯性に優れ、またはラックに組み込みやすい小型のプロレベルの測定器が必要となります。 もちろん、小型でも品質に妥協があってはなりません。 キーサイトのUSB Streamlineシリーズ(ハンドヘルド/モジュラーオシロスコープ)なら、どこでも必要なところでハイエンドのテクノロジーを利用できるため、いつでも信頼性の高い測定が行えます。

コンパクトな筐体でベンチトップの測定機能を提供
高効率かつ高精度のテストを実行するために必要な、プロレベルの機能を実現します。
- ベンチトップの測定器と同等の機能を、携帯し易い小型の筐体で提供
- 最大1,000,000波形/秒の更新レートに達するモデルもあり、より詳細な信号を表示可能
- 高精度で再現性のある測定結果、自動化されたコード機能、一貫性があり直感的な操作性を実現
- アプリケーション固有のソフトウェアと豊富なプローブの選択肢を使用して、測定器をカスタマイズ可能
最適なシリーズの検索
キーサイトのハンドヘルド/モジュラー/USBオシロスコープなら、デザインラボでも、製造現場でも効率的にテストを実行することができます。
信頼できる測定を実現
信頼できる測定を実現するには、オシロスコープの効果的な使用方法と一般的な測定の誤りに関する基本的な理解が必要です。 この基礎となる知識を身につける方法を学び、常に高品質で再現性のある測定ができるようにしてください。
最適なツールを使用して機能を拡張
テクノロジーは絶えず変化しています。 エンジニアが直面する要件もそうです。 お使いの評価設備への機能拡張として、生産性を向上させる適切なアクセサリの組み合わせ、最適なKeysight PathWaveの設計とテスト・オートメーション・ソフトウェアの活用が製品開発を加速します。