PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

23件中 12 件を表示

PXI高密度マルチプレクサ:64チャネル、2線、100 Vrms/1 A、リード・リレー
PXI高密度マルチプレクサ:64チャネル、2線、100 Vrms/1 A、リード・リレー
モデル
M9101A
コネクタタイプ
-
周波数レンジ
該当なし
チャンネル数
8
PXIh同軸スイッチの画像:DC 40GHz GHz、シングルSP6T、終端付き
PXIh同軸スイッチ:DC~40 GHz、シングルSP6T、終端型
モデル
M9157CH40
コネクタタイプ
-
周波数レンジ
DC~40 GHz
チャンネル数
6
PXIh同軸スイッチの画像:DC 40GHz GHz、デュアル転送
PXIh同軸スイッチ: DC~40 GHz、デュアル転送
モデル
M9156CH40
コネクタタイプ
-
周波数レンジ
DC~40 GHz
チャンネル数
8
PXIh同軸スイッチの画像:DC 40GHz GHz、デュアルSPDT、アンターミネイテッド
PXIh-Coaxial スイッチ: DC から 40 GHz、デュアル SPDT、無終端
モデル
M9155CH40
コネクタタイプ
-
周波数レンジ
300 KHz ~ 18 GHz
チャンネル数
8
2X16 PXIeスイッチマトリックスの画像、300 KHz~9 GHz
2X16 PXIe スイッチマトリクス、300 KHz から 9 GHz
モデル
M9164B
コネクタタイプ
-
周波数レンジ
該当なし
チャンネル数
256
2X16 PXIeスイッチマトリックスの画像、300 KHz~6.5 GHz GHz
2X16 PXIe スイッチマトリクス、300 KHz~6.5 GHz
モデル
M9164A
コネクタタイプ
-
周波数レンジ
該当なし
チャンネル数
128
2X16 PXIeスイッチマトリックスの画像、300 KHz~18 GHz GHz
2X16 PXIe スイッチマトリクス、300 KHz から 18 GHz
モデル
M9164C
コネクタタイプ
-
周波数レンジ
該当なし
チャンネル数
256
PXI半導体デュアルSP4Tスイッチモジュール、50 MHz~20 GHz GHz
PXI半導体デュアルSP4Tスイッチモジュール、50 MHz~20 GHz
モデル
M9161D
コネクタタイプ
-
周波数レンジ
50 MHz~20 GHz
チャンネル数
8
PXIハイブリッド・シングルSP6Tスイッチ、DC~26.5 GHz、終端抵抗付き
PXIハイブリッド・シングルSP6Tスイッチ、DC~26.5 GHz、終端
モデル
M9157C
コネクタタイプ
-
周波数レンジ
該当なし
チャンネル数
99
PXIハイブリッド・デュアル・トランスファ・スイッチ、DC~26.5 GHz
PXIハイブリッド・デュアル・トランスファー・スイッチ、DC~26.5 GHz
モデル
M9156C
コネクタタイプ
-
周波数レンジ
該当なし
チャンネル数
64
PXIハイブリッド・デュアルSPDT同軸スイッチ、DC~26.5 GHz、未終端
PXIハイブリッド・デュアルSPDT同軸スイッチ、DC~26.5 GHz、未終端
モデル
M9155C
コネクタタイプ
-
周波数レンジ
該当なし
チャンネル数
128
2X8 PXIeスイッチマトリックスの画像、300 KHz~18 GHz
2X8 PXIe スイッチマトリクス、300 KHz から 18 GHz
モデル
M9165C
コネクタタイプ
-
周波数レンジ
該当なし
チャンネル数
64
すべてクリア