PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

模組化機箱

適用於 PXI 和 AXI 元件的可客製化外殼。

機箱/外殼專為可互換、可客製化的模組化元件而設計,可根據您的需求進行更換、升級及重新配置

模組化機箱

模組化控制器

可自訂的連線能力/介面、匯流排速度與外型尺寸。

用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴充控制器

模組化控制器

顯示 12 個 (共 23 個)

影像:PXI 混合式單路 SP6T 切換模組,直流至 26.5 GHz
PXI 混合式單路 SP6T 切換模組,直流至 26.5 GHz
型號
M9157C
連接器類型
-
頻率範圍
不適用
通道數
99
影像:PXI 混合式雙路轉換切換模組,直流至 26.5 GHz
PXI 混合式雙路轉換切換模組,直流至 26.5 GHz
型號
M9156C
連接器類型
-
頻率範圍
不適用
通道數
64
影像:PXI 混合式雙 SPDT 同軸切換模組,直流至 26.5 GHz
PXI 混合式雙 SPDT 同軸切換模組,直流至 26.5 GHz
型號
M9155C
連接器類型
-
頻率範圍
不適用
通道數
128
PXI SPST 電源繼電器影像:20 通道,5 A,300 W
PXI SPST 電源繼電器:20 通道、5 A、300 W
型號
M9135A
連接器類型
-
頻率範圍
300 KHz 至 6.5 GHz
通道數
16
影像:PXI SPST 開關:100 通道、100 Vrms / 1A、簧片繼電器
PXI SPST 開關:100 通道、100 Vrms/1A、磁簧繼電器
型號
M9133A
連接器類型
-
頻率範圍
50 MHz 至 20 GHz
通道數
4
影像:PXI SPST 切換器:50 通道、100 Vrms/1 A、簧片式繼電器
PXI SPST 切換器:50 通道、100 Vrms/1 A、簧片式繼電器
型號
M9132A
連接器類型
-
頻率範圍
DC 至 40 GHz
通道數
6
PXI SPDT 開關影像:64 通道,100 Vrms / 1A,簧片繼電器
PXI SPDT 스위치: 64채널, 100 Vrms / 1A, 리드 릴레이
型號
M9131A
連接器類型
-
頻率範圍
DC 至 26.5 GHz
通道數
6
PXI SPDT 切換器影像:26 通道、2A、機電式繼電器
PXI SPDT 切換器:26 通道、2A、機電式繼電器
型號
M9130A
連接器類型
-
頻率範圍
DC 至 40 GHz
通道數
4
PXI 多工器影像:128 通道,單線,100 Vrms/1A,簧片繼電器
PXI 多工器:128 通道,1 線式,100Vrms/1A,簧片繼電器
型號
M9102A
連接器類型
-
頻率範圍
不適用
通道數
16
影像:PXI 高密度多工器:64 通道、2 線式、100 Vrms/1A、簧片式繼電器
PXI 高密度多工器:64 通道、2 線式、100 Vrms/1A、簧片式繼電器
型號
M9101A
連接器類型
-
頻率範圍
不適用
通道數
8
PXI 可程式化階躍衰減器模組圖片,頻率範圍 DC 至 26.5 GHz
PXI 可程式步進衰減器模組,DC 至 26.5 GHz
型號
M9168C
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
不適用
通道數
50
2X16 PXIe 切換矩陣,300 kHz 至 18 GHz 影像
2X16 PXIe 切換矩陣,300 kHz 至 18 GHz
型號
M9164C
連接器類型
-
頻率範圍
不適用
通道數
256
全部清除