애플리케이션 중심 사양
- 2백만 사이클 작동 수명 동안 보장되는 0.03dB 삽입 손실 반복도로 테스트 결과의 정확성 보장
- 고밀도 ATE 시스템에서 8 GHz에서 94 dB의 탁월한 절연은 누화(크로스토크)를 최소화합니다.
- DC부터 26.5GHz까지의 광대역은 대부분의 통신 및 항공우주/방위 애플리케이션에 적합합니다.
기능
- 자동화된 테스트 애플리케이션에서 RF 및 마이크로파 신호를 라우팅합니다.
- 원하는 대로 스위치 매트릭스를 구축할 수 있는 유연성을 제공하여 저비용 솔루션입니다.
- 다재다능하고 고품질의 스위치를 제공하는 입증된 실적을 보유한 키사이트의 스위치 기술을 통해 안심하고 사용할 수 있습니다.
성능 특성
- 탁월한 0.03dB 삽입 손실 반복성
- 긴 수명 주기 - 2백만 사이클 보장, 5백만 사이클 일반
- 탁월한 절연 및 낮은 SWR
키사이트 M9156C는 두 개의 키사이트 L7222C 동축 전송 스위치를 통합한 듀얼 전송 PXI 하이브리드 스위치 모듈입니다. 2슬롯 폭의 모듈입니다.
M9156C는 DC ~ 26.5GHz 범위에서 작동하며, RF 성능 저하 없이 자동 테스트 장비(ATE) 시스템의 측정 및 자동화를 위한 저비용 작동 스위칭 솔루션을 제공합니다. 이 제품은 신호 라우팅을 위한 견고한 스위칭 모듈이 필요한 ATE, RF 통신 측정 및 RF 파라미터 측정과 같은 애플리케이션에 사용됩니다. 키사이트 M9156C 전송 스위치는 시스템 유연성을 높이고 시스템 설계를 간소화하기 위해 다양한 애플리케이션에 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 두 개의 입력과 두 개의 출력 사이를 전환하거나 능동 소자를 우회할 수 있습니다.
M9156C는 2백만 수명 주기 동안 탁월한 0.03dB 삽입 손실 반복성, 신호 무결성 유지를 위해 필요한 탁월한 절연, 그리고 측정 불확실성을 최소화하는 낮은 SWR을 제공합니다.