PXIe Präzisions-IV-Testsystem

Starten Sie Ihre Präzisionsmessung schnell

Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.

PXIe Präzisions-IV-Testsystem

AXIE Modulare Systeme

AXIE-Modulsysteme, einschließlich Chassis und Messmodule

Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.

AXIE Modulare Systeme

Mainframe-Übersicht

Mainframe

Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.

Mainframe-Übersicht

Modulübersicht

Keysight Modularsysteme – Unübertroffene Leistung. Halb so lange Zeit bis zur Erkenntnis.

Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.

Modulübersicht

Modulare Systeme

Modulare Systeme, einschließlich Karten, Chassis und Messmodulen

Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.

Modulare Systeme

Modulares Chassis

Anpassbares Gehäuse für PXI- und AXI-Komponenten.

Gehäuse/Chassis, die für austauschbare, anpassbare Modulkomponenten zum Austauschen, Aufrüsten und Umkonfigurieren je nach Bedarf ausgelegt sind.

Modulares Chassis

Modularer Controller

Anpassbare Konnektivität/Schnittstellen, Busgeschwindigkeiten und Bauformen.

Skalierbare Steuerungen, die in modularen PXI- und AXI-Systemen verwendet werden

Modularer Controller

Angezeigt 8 von 8

Abbildung eines PXI-SPST-Schalters: 50 Kanäle, 100 Vrms / 1 A, Reed-Relais
PXI SPST-Schalter: 50 Kanäle, 100 Vrms / 1 A, Reed-Relais
Modell
M9132A
Frequenzbereich
DC bis 40 GHz
Anzahl der Kanäle
6
Abbildung eines PXI-SPDT-Schalters: 64 Kanäle, 100 Vrms / 1 A, Reed-Relais
PXI SPDT-Schalter: 64 Kanäle, 100 Vrms / 1 A, Reed-Relais
Modell
M9131A
Frequenzbereich
DC bis 26.5 GHz
Anzahl der Kanäle
6
Abbildung eines PXI-SPDT-Schalters: 26 Kanäle, 2 A, Ankerrelais
PXI SPDT-Schalter: 26 Kanäle, 2 A, Ankerrelais
Modell
M9130A
Frequenzbereich
DC bis 40 GHz
Anzahl der Kanäle
4
Abbildung eines PXI-Hochdichte-Multiplexers: 64 Kanäle, 2-Draht, 100 Vrms/1 A, Reed-Relais
PXI-Multiplexer mit hoher Dichte: 64 Kanäle, 2-Draht, 100 Vrms/1 A, Reed-Relais
Modell
M9101A
Frequenzbereich
K.A.
Anzahl der Kanäle
8
Abbildung eines PXI-SPST-Schalters: 100 Kanäle, 100 Vrms / 1 A, Reed-Relais
PXI SPST-Schalter: 100 Kanäle, 100 Vrms / 1 A, Reed-Relais
Modell
M9133A
Frequenzbereich
50 MHz bis 20 GHz
Anzahl der Kanäle
4
Abbildung eines PXI-Multiplexers: 128 Kanäle, 1-Draht, 100 Vrms/1 A, Reed-Relais
PXI-Multiplexer: 128 Kanäle, 1-Draht, 100 Vrms/1 A, Reed-Relais
Modell
M9102A
Frequenzbereich
K.A.
Anzahl der Kanäle
16
Abbildung eines PXI SPST Leistungsrelais: 20 Kanäle, 5 A, 300 W
PXI SPST Leistungsrelais: 20 Kanäle, 5 A, 300 W
Modell
M9135A
Frequenzbereich
300 kHz bis 6,5 GHz
Anzahl der Kanäle
16
Abbildung eines PXI-Halbleiter-Dual-SP4T-Schaltmoduls, 50 MHz bis 20 GHz
PXI-Halbleiter-Dual-SP4T-Schaltmodul, 50 MHz bis 20 GHz
Modell
M9161D
Frequenzbereich
50 MHz bis 20 GHz
Anzahl der Kanäle
8
Alles löschen