PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

モジュール式シャーシ

PXIおよびAXIコンポーネント用のカスタマイズ可能な筐体。

ニーズに応じて交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性のあるカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント向けに設計されたシャーシ/筐体

モジュール式シャーシ

モジュール式コントローラ

カスタマイズ可能な接続性/インターフェース、バス速度、およびフォームファクタ。

モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ

モジュール式コントローラ

4件中 4 件を表示

PXIe連続波(CW)ソースの画像
PXIe連続波(CW)ソース
モデル
M9380A
最大周波数
6 GHz
最大変調帯域幅
0
最大出力電力
19 dBm
PXIeベクトル信号発生器の画像
PXIeベクトル信号発生器
モデル
M9381A
最大周波数
6 GHz
最大変調帯域幅
160 MHz
最大出力電力
19 dBm
PXIマイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz GHz
PXIマイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz
モデル
M9383A
最大周波数
44 GHz
最大変調帯域幅
1 GHz
最大出力電力
19 dBm
VXG-mマイクロ波信号発生器のVXG
VXG-mマイクロ波信号発生器
モデル
M9383B
最大周波数
44 GHz
最大変調帯域幅
2 GHz
最大出力電力
20 dBm
すべてクリア