Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9383Aは、お客様の喫緊のテストニーズに柔軟に応えます。より高い周波数でのテストでも、さらなる量産へのシフトでも、将来を見据えたアップグレードも可能です。
Baseband Generator Mode
Waveform Playback
Waveform Playback Memory
1024 MSa
Frequency
44 GHz
Harmonics @ 1 GHz
-46 dBc
Non-Harmonics @1 GHz
-45 dBc
Output power @1 GHz
19 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-118 dBc/Hz
Frequency Options
14 GHz, 20 GHz, 31.8 GHz, 44 GHz
Performance Level
◆◆◆◆◇◇
Sweep Mode
Step
Bandwidth options
40 MHz, 160 MHz, 500 MHz, 1 GHz
Form factor
PXIe, Modular
Type
Vector
Maximum frequency
44 GHz
Maximum modulation bandwidth
1 GHz
Maximum output power
19 dBm
Platform
PXIe
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-118 dBc/Hz
Maximum bandwidth
1 GHz
Frequency switching speed
250 µs
Number of outputs
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。