PXI 微波訊號產生器,1 MHz 至 44 GHz

是德科技 M9383A PXIe 微波信號產生器是一款輕巧的模組化儀器,提供 1 MHz 至 44 GHz 的頻率範圍。 GHz 的頻率範圍,以及高達 1 GHz 的射頻頻寬。

產品影像
  • 基頻產生器模式

    Waveform Playback

  • 波形播放記憶體

    1024 MSa

  • 頻率

    44 GHz

  • 1 GHz 時的諧波

    -46 dBc

  • 1 GHz時的非諧波

    -45 dBc

  • 1 GHz時的輸出功率

    19 dBm

  • 1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊

    -118 dBc/Hz

  • 頻率選項

    14 GHz, 20 GHz, 31.8 GHz, 44 GHz

  • 效能等級

    ◆◆◆◆◇◇

  • 掃頻模式

    Step

  • 頻寬選項

    40 MHz, 160 MHz, 500 MHz, 1 GHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • 類型

    Vector

  • 最高頻率

    44 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    1 GHz

  • 最大輸出功率

    19 dBm

  • Platform

    PXIe

  • 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊

    -118 dBc/Hz

  • Maximum bandwidth

    1 GHz

  • Frequency switching speed

    250 µs

  • 輸出數目

    1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

可客製化之高效能 PXIe 信號產生器

是德科技 M9383A PXIe 微波訊號產生器基於 PXIe 產業標準,具備充分的靈活性,不僅能滿足您當前的測試需求,更可依據未來測試需求進行升級——無論是進行更高頻率的測試,或是執行大批量生產測試。

  • 用於設計驗證的模組化測試解決方案,是製造測試的理想選擇
  • 靈活的設計,讓您能快速輕鬆地進行升級
  • 支援從 LO 與阻隔應用到 5G 測試的各種用途
  • 是德科技PathWave 產生軟體大幅簡化 5G NR 波形產生
Keysight 保固標誌