PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

모듈형 섀시

PXI 및 AXI 부품용 맞춤형 하우징.

요에 따라 교체, 업그레이드 및 재구성이 가능한 상호 교환식 맞춤형 모듈식 부품용으로 설계된 섀시 / 하우징

모듈형 섀시

모듈형 컨트롤러

맞춤형 연결성 / 인터페이스, 버스 속도 및 폼 팩터.

모듈식 PXI 및 AXI 시스템에 사용되는 확장 가능한 컨트롤러

모듈형 컨트롤러

4개 중 4개 표시

PXIe 연속파(CW) 소스 이미지
PXIe 연속파(CW) 소스
모델
M9380A
최대 주파수
6 GHz
최대 변조 대역폭
0
최대 출력 전력
19 dBm
PXIe 벡터 신호 생성기 이미지
PXIe 벡터 신호 생성기
모델
M9381A
최대 주파수
6 GHz
최대 변조 대역폭
160 MHz
최대 출력 전력
19 dBm
PXI 마이크로파 신호 생성기, 1 MHz ~ 44 GHz 이미지 GHz
PXI 마이크로파 신호 생성기, 1 MHz ~ 44 GHz
모델
M9383A
최대 주파수
44 GHz
최대 변조 대역폭
1 GHz
최대 출력 전력
19 dBm
VXG 마이크로파 신호 발생기 이미지
VXG-m 마이크로파 신호 발생기
모델
M9383B
최대 주파수
44 GHz
최대 변조 대역폭
2 GHz
최대 출력 전력
20 dBm
모두 지우기