적용 분야
- PXIe 섀시를 제어하기 위해 외부 컴퓨터를 활용하는 애플리케이션
- 다중 섀시 애플리케이션
기능
- PXIe 섀시의 시스템 슬롯에 사용되는 3슬롯 3U 모듈 (두 개의 PXI 컨트롤러 확장 슬롯 활용)
- PXIe 백플레인에 대한 4링크(4x4) 또는 2링크(x8, x16) 연결
- 표준 PCIe 케이블과 함께 사용할 수 있는 표준 x8 PCIe 커넥터
- 추가 I/O: GP-IB, USB 3.0 2개, USB 2.0 4개, GbE (RJ45) 2개
성능 특성
- 고성능 Gen 3 PCIe 케이블 링크
- 높은 데이터 대역폭(단일 포트 최대 8GB/s, x16 모드 16GB/s)
M9024A는 PXIe 시스템 모듈로, PXIe 섀시의 시스템 슬롯에 설치됩니다. 적절한 호스트 어댑터와 결합하면 호스트 PC와 섀시 간에 높은 데이터 대역폭 연결을 제공합니다. M9024A는 유연한 구성 기능을 갖추고 있습니다. 각 카드에는 각 포트에서 최대 8GB/s의 속도를 달성할 수 있는 두 개의 Gen 3 x8 PCIe 케이블 링크가 있습니다. 이 두 포트는 단일 x16 케이블 링크로 결합되어 최대 16GB/s의 속도를 제공할 수 있습니다. 이는 고성능 데스크탑 또는 랙 마운트 컴퓨터를 사용하여 데이터 집약적인 시스템을 구축할 수 있음을 의미합니다.
M9024A는 또한 2개의 LAN 포트, 4개의 USB 2.0 포트, 2개의 USB 3.0 포트 및 GPIB 연결을 제공하여 섀시 내에서 직접 손쉬운 시스템 통합 연결을 가능하게 합니다. 이를 통해 호스트 PC에서 계측기 랙까지 단일 케이블(PCIe)만 사용할 수 있습니다. 다른 비 PXI 계측기는 개별 케이블을 호스트 PC로 다시 연결하는 대신 M9024A에 연결할 수 있습니다.
듀얼 x8 모드로 구성할 경우, M9024A는 데이지 체인 구성을 활용하는 다중 섀시 시스템에서 사용할 수 있습니다. 이 구성은 데이지 체인을 위해 계측기 슬롯을 필요로 하지 않는 추가적인 이점이 있습니다. 한 포트는 M9048B에 연결되고 다른 포트는 후속 섀시의 M9022A 또는 M9023A에 연결됩니다. 또는 M9024A는 M9037A PXIe 임베디드 컨트롤러와 함께 사용하여 다중 섀시 시스템에서 두 개 이상의 섀시를 상호 연결할 수 있습니다. 다중 섀시 시스템에서는 하나의 M9024A만 사용할 수 있습니다.
최고의 성능을 보장하려면 M9024A는 x16 모드로 구성하고 키사이트 M9049A와 같은 Gen 3 x16 호스트 PC 카드와 함께 사용해야 합니다. 모든 경우에 키사이트 Y1202A 또는 Y1203A와 같이 Gen 3 속도로 작동하도록 테스트된 x8 PCIe 케이블도 사용해야 합니다.