모델:
M9187A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
32개 입력/32개 출력으로 디지털 상태를 모니터링하거나 외부 장치를 제어하십시오.
Description
Monitor digital states or control external devices with 32 inputs/32 outputs.
Max Input Voltage
50
Maximum output voltage
50 V
Number of inputs
32
Number of outputs
32
Module type
Digital IO
Slots
1
Bandwidth
N/A
Type
System Module
Form factor
PXI module
Connectivity
PXI
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 5,599,000
모델:
M9187A
배송:
수량
옵션
1
PXI 디지털 IO: 32채널, 0.3~50V | 키사이트 반품 보증 - 1년 | 키사이트 반품 보증 - 1년 | CD 형태의 소프트웨어 및 제품 정보 | CD 형태의 소프트웨어 및 제품 정보
1
PXI 디지털 IO: 32채널, 0.3~50V
M9187A는 0.3V에서 50V 사이의 사용자 정의 임계값과 입력을 비교하는 데 사용될 수 있는 32개의 입력 채널을 12mV 설정 분해능으로 제공합니다. 각 입력은 최대 100V까지 보호됩니다. 또한 32개의 출력 채널은 높은 전류를 사용하여 출력을 높거나 낮게 구동하며, 각 채널의 하이 사이드에서 0.4A를 소싱하거나 로우 사이드에서 0.5A를 싱크할 수 있습니다. 이러한 출력은 과전압 또는 과전류 조건으로부터 보호됩니다. 내구성이 뛰어난 커넥터 블록 또는 표준 케이블 연결 중에서 선택하십시오.
소프트웨어 드라이버는 Visual Studio와 같은 가장 일반적인 프로그래밍 환경을 지원합니다.®, C, C++, C#, Visual Basic, MATLAB® 및 LabVIEW™. 견고한 연결은 신뢰할 수 있는 측정을 보장합니다. 키사이트 Connection Expert 및 소프트 프런트 패널을 통해 빠르고 쉽게 설치 및 구성할 수 있습니다.
Visual Studio는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
MATLAB은 The Math Works, Inc.의 미국 등록 상표입니다.
LabVIEW는 National Instruments의 등록 상표입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.