型號:
M9187A
Choose a country or area to see content specific to your location
透過 32 個輸入/32 個輸出,監測數位狀態或控制外部裝置。
Description
Monitor digital states or control external devices with 32 inputs/32 outputs.
Max Input Voltage
50
Maximum output voltage
50 V
Number of inputs
32
Number of outputs
32
Module type
Digital IO
Slots
1
Bandwidth
N/A
Type
System Module
Form factor
PXI module
Connectivity
PXI
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 132,013
型號:
M9187A
交期:
數量
選購項目
1
PXI 數位 IO:32 通道,0.3 至 50V | Keysight 返廠保固 - 3 年 | 軟體與產品資訊光碟
Keysight M9187A PXI 數位 IO 模組擁有 32 個輸入通道,可用來比較輸入值與使用者自訂的臨界值。臨界值之電壓範圍為 0.3 V 至 50 V,設定解析度為 12 mV。 32 個輸出通道皆使用大電流,來驅動高端或低端輸出,而且每個通道可從高端提供 0.4 A 的電流,或從低端吸入 0.5 A 的電流。 Keysight M9187A PXI 數位 IO 可保護 32 個輸出通道免於因電壓過載或電流過大而受損。 您可選擇使用耐用的接線盒或標準纜線進行連接。
軟體驅動程式支援最常見的程式設計環境,例如 Visual Studio、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB 和 LabVIEW。 耐用的連接,確保您能獲得準確的量測結果。 您可使用 Keysight Connection Expert 和儀器的軟體功能面板,快速進行安裝和配置。
應用軟體
• 監測數位狀態並控制外部裝置
功能
• 32 個輸入通道,具有 0.3 V 至 50 V 的可程控臨界值
• 32 個輸出通道,具有 0.5 A 低汲入電流/0.4 A 高輸出電流
效能特性
• 100 V 輸入保護
• 輸出保護
• 高品質 D-sub 連接器
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。