モデル:
M9187A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
32入力/32出力により、デジタル状態の監視や外部デバイスの制御が可能です。
独自機能
Monitor digital states or control external devices with 32 inputs/32 outputs.
Max Input Voltage
50
最大出力電圧
50 V
入力数
32
出力数
32
モジュラータイプ
Digital IO
スロット
1
帯域幅
N/A
タイプ
System Module
形状
PXI module
インタフェース
PXI
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 644,274
モデル:
M9187A
納期:
数量
オプション
1
PXIデジタルI/O: 32チャネル、0.3~50V | キーサイト保証 - 5年間 | CDに収録されたソフトウェアおよび製品情報
M9187Aは32の入力チャネルを備え、入力をユーザー定義のしきい値と比較するために使用できます。しきい値は0.3 V~50 Vの範囲で、12 mVの分解能で設定できます。各入力は100 Vまで保護されています。さらに、32の出力チャネルは大電流を使用して出力をハイまたはローに駆動でき、各チャネルのハイサイドで0.4 Aのソース能力、ローサイドで0.5 Aのシンク能力を備えています。これらの出力は過電圧および過電流条件に対して保護されています。耐久性コネクタブロックまたは標準ケーブル接続が選択可能です。
ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB®、LabVIEW™などの一般的なプログラミング環境をサポートしています。耐久性接続により、信頼性の高い測定が可能になります。Keysight Connection Expertとソフト・フロント・パネルにより、インストールと設定は高速で容易です。
Visual Studioは、Microsoft Corporationの登録商標です。
MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
LabViewは、National Instrumentsの登録商標です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。