PXIe 연속파(CW) 소스

M9380A PXIe 연속파(CW) 소스는 빠른 데이터 인터페이스 및 고속 자동화 테스트 시스템을 위해 설계된 컴팩트 모듈형 솔루션입니다.

제품 이미지
  • Baseband Generator Mode

    N/A

  • Waveform Playback Memory

    N/A

  • Frequency

    6 GHz

  • Harmonics @ 1 GHz

    -29 dBc

  • Non-Harmonics @1 GHz

    -70 dBc

  • Output power @1 GHz

    19 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -122 dBc/Hz

  • Frequency Options

    3 GHz, 6 GHz

  • Performance Level

    ◆◆◆◇◇◇

  • Sweep Mode

    N/A

  • Form factor

    Modular

  • Type

    Analog

  • Maximum frequency

    6 GHz

  • Maximum output power

    19 dBm

  • Platform

    PXIe

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -122 dBc/Hz

  • Maximum modulation bandwidth

    0

  • Frequency switching speed

    5000 µs

  • Number of outputs

    1

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

M9380A  PXIe 연속파(CW) 발생기
M9380A PXIe 연속파(CW) 발생기

모델:

M9380A

수량

옵션

1

PXIe CW 소스 테스트 세트: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz | 키사이트 보증으로 돌아가기 - 1년. | 키사이트 보증으로 돌아가기 - 1년.

1

PXIe CW 소스 테스트 세트: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz

1

M9310A PXIe 소스 출력

1

M9310A PXIe 소스 출력

1

M9301A PXIe 신시사이저

1

M9301A PXIe 신시사이저

1

M9300A PXIe 주파수 레퍼런스

1

M9300A PXIe 주파수 레퍼런스

1

주파수 범위, 1 MHz ~ 6 GHz

1

주파수 범위, 1 MHz ~ 6 GHz

1

높은 출력 전력

1

높은 출력 전력

1

PXIe 주파수 레퍼런스: 10 MHz 및 100 MHz

1

PXIe 주파수 레퍼런스: 10 MHz 및 100 MHz