Modelo:
M9380A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Fonte CW precisa, compacta e de alta potência, projetada para interfaces de dados rápidas e sistemas de teste automatizados de alta velocidade.
Modo gerador de banda base
N/A
Memória de reprodução de forma de onda
N/A
Frequência
6 GHz
Harmônicos @ 1 GHz
-29 dBc
Não harmônicos @1 GHz
-70 dBc
Potencia de saída @1 GHz
19 dBm
Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz
Opções de frequência
3 GHz, 6 GHz
Nível de desempenho
◆◆◆◇◇◇
Modo de repouso
N/A
Form factor
Modular
Type
Analog
Frequência máxima
6 GHz
Maximum output power
19 dBm
Platform
PXIe
Ruído de fase @1 GHz (10 kHz offset)
-122 dBc/Hz
Maximum modulation bandwidth
0
Frequency switching speed
5000 µs
Number of outputs
1
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 377.698
Modelo:
M9380A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Conjunto de teste de fonte CW PXIe: 1 MHz a 3 GHz ou 6 GHz | Garantia da Keysight - 1 ano.
1
Saída de fonte M9310A PXIe
1
Sintetizador PXIe M9301A
1
Referência de frequência M9300A PXIe
1
Faixa de frequência, 1 MHz a 6 GHz
1
Alta potência de saída
1
Referência de frequência PXIe: 10 MHz e 100 MHz
A fonte de onda contínua (CW) PXIe M9380A oferece cobertura de frequência de 1 MHz a 3 ou 6 GHz. Com alta potência de saída e controle preciso de amplitude, é uma fonte analógica compacta e econômica, ideal para substituição de LO, injeção de interferência e teste de componentes sem fio.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.