型號:
M9380A
Choose a country or area to see content specific to your location
M9380A PXIe 連續波 (CW) 信號源是一款精巧的模組化解決方案,專為快速資料介面和高速自動化測試系統而設計。
基頻產生器模式
N/A
波形播放記憶體
N/A
頻率
6 GHz
1 GHz 時的諧波
-29 dBc
1 GHz時的非諧波
-70 dBc
1 GHz時的輸出功率
19 dBm
1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊
-122 dBc/Hz
頻率選項
3 GHz, 6 GHz
效能等級
◆◆◆◇◇◇
掃頻模式
N/A
Form factor
Modular
類型
Analog
最高頻率
6 GHz
最大輸出功率
19 dBm
Platform
PXIe
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊
-122 dBc/Hz
Maximum modulation bandwidth
0
Frequency switching speed
5000 µs
輸出數目
1
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 2,010,447
型號:
M9380A
交期:
數量
選購項目
1
PXIe CW 訊號源測試套件:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz | Keysight 保固服務 - 3 年
1
M9310A PXIe Source Output
1
M9301A PXIe Synthesizer
1
M9300A PXIe 頻率參考
1
頻率範圍:1 MHz 至 6 GHz
1
高輸出功率
1
PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz
M9380A PXIe 連續波(CW)訊號源提供 1 MHz 到 3 或 6 GHz 的頻率範圍。 它具有高輸出功率和準確的振幅控制,是體積輕巧、經濟有效的類比訊號源,非常適合用於本地振盪器(LO)替代、干擾注入,和無線元件測試。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。