PXIe

Ahorra valioso espacio en el rack

Capacidades de banco de pruebas con rápido rendimiento de datos en un módulo compacto y de alta densidad.

PXIe

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluyendo chasis y módulos de medición.

Alta densidad de canales y alto rendimiento para sistemas de adquisición de datos escalables.

Sistemas modulares AXIe

Ordenadores centrales

Las soluciones de mainframe de alta densidad permiten una escalabilidad flexible y la personalización del rendimiento según las necesidades de sus aplicaciones.

Ordenadores centrales

Módulos

Combine módulos con diferentes niveles de rendimiento y capacidades para adaptar las soluciones a sus necesidades.

Módulos

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluyendo tarjetas, chasis y módulos de medición.

Conjunto de diversos componentes modulares ensamblados, por ejemplo, tarjetas PXI/AXI, chasis, ordenadores centrales, etc.

Sistemas modulares

Chasis modular

Carcasa personalizable para componentes PXI y AXI.

Chasis y carcasas diseñadas para albergar componentes modulares intercambiables y personalizables, que permiten cambiarlos, actualizarlos y reconfigurarlos en función de tus necesidades.

Chasis modular

Controlador modular

Conectividad/interfaces, velocidades de bus y formatos personalizables.

Controladores escalables utilizados en sistemas modulares PXI y AXI.

Controlador modular

Mostrando 4 de 4

Imagen del generador de señales vectoriales PXIe
Generador de señales vectoriales PXIe
Modelo
M9381A
Frecuencia máxima
6 GHz
Ancho de banda de modulación máximo
160 MHz
Potencia máxima de salida
19 dBm
Imagen de la fuente de onda continua (CW) PXIe
Fuente de onda continua (CW) PXIe
Modelo
M9380A
Frecuencia máxima
6 GHz
Ancho de banda de modulación máximo
0
Potencia máxima de salida
19 dBm
Imagen del generador de señales de microondas PXI, de 1 MHz a 44 GHz.
Generador de señales de microondas PXI, de 1 MHz a 44 GHz
Modelo
M9383A
Frecuencia máxima
44 GHz
Ancho de banda de modulación máximo
1 GHz
Potencia máxima de salida
19 dBm
Imagen del generador de señales de microondas VXG-m
Generador de señales de microondas VXG-m
Modelo
M9383B
Frecuencia máxima
44 GHz
Ancho de banda de modulación máximo
2 GHz
Potencia máxima de salida
20 dBm
Borrar todo