PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

模組化機箱

適用於 PXI 與 AXI 元件的可自訂外殼。

專為可互換、可自訂的模組化元件所設計的機箱/外殼,可根據您的需求進行替換、升級和重新組態

模組化機箱

模組化控制器

可自訂的連線能力/介面、匯流排速度與外型尺寸。

用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴充控制器

模組化控制器

顯示 4 個 (共 4 個)

PXIe 連續波(CW)訊號源的影像
PXIe 連續波(CW)訊號源
型號
M9380A
最大頻率
6 GHz
最大調變頻寬
0
最大輸出功率
19 dBm
Image of  PXIe 向量訊號產生器
PXIe 向量訊號產生器
型號
M9381A
最大頻率
6 GHz
最大調變頻寬
160 MHz
最大輸出功率
19 dBm
Image of  PXI 微波訊號產生器,1 MHz 至 44 GHz
PXI 微波訊號產生器,1 MHz 至 44 GHz
型號
M9383A
最大頻率
44 GHz
最大調變頻寬
1 GHz
最大輸出功率
19 dBm
Image of  VXG-m 微波訊號產生器
VXG-m 微波訊號產生器
型號
M9383B
最大頻率
44 GHz
最大調變頻寬
2 GHz
最大輸出功率
20 dBm
全部清除