PXIe 向量訊號產生器

Keysight M9381A PXIe 向量訊號產生器(PXI VSG)提供 1 MHz 至 6 GHz 的頻率範圍。

產品影像
  • 基頻產生器模式

    Waveform Playback

  • 波形播放記憶體

    1024 MSa

  • 頻率

    6 GHz

  • 1 GHz 時的諧波

    -34 dBc

  • 1 GHz時的非諧波

    -70 dBc

  • 1 GHz時的輸出功率

    19 dBm

  • 1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊

    -122 dBc/Hz

  • 頻率選項

    3 GHz, 6 GHz

  • 效能等級

    ◆◆◆◇◇◇

  • 掃頻模式

    Step

  • 頻寬選項

    40 MHz, 100 MHz, 160 MHz

  • Form factor

    Modular

  • 類型

    Vector

  • 最高頻率

    6 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    160 MHz

  • 最大輸出功率

    19 dBm

  • Platform

    PXIe

  • 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊

    -122 dBc/Hz

  • Maximum bandwidth

    160 MHz

  • Frequency switching speed

    10 µs

  • 輸出數目

    1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

速度、性能和多通道功能

M9381A PXIe 向量訊號產生器 (PXI VSG) 是一款精巧的模組化儀器,提供 1 MHz 至 6 GHz 的頻率涵蓋範圍,可與 M9391A PXIe 向量訊號分析儀 (PXI VSA) 無縫協同運作。PXI VSG 具備快速振幅和頻率切換功能,以及針對製造測試進行最佳化的多功能列表模式,可縮短測試時間。

 

M9381A PXI VSG 經過最佳化,適用於 RF 裝置設計驗證和製造測試環境,可提供速度、效能和多通道功能的組合。M9381A PXI VSG 建立在彈性、可擴充的模組化平台上,是管理變革並為未來做好準備的低風險方式。

  • 選擇射頻調變頻寬:40、100 或 160 MHz,並可隨著測試需求的變化輕鬆升級。
  • 透過快速 RF 頻率調諧和振幅切換,提高高速自動化測試的吞吐量。
  • 透過 IVI-COM、IVI-C、LabVIEW 和 MATLAB 驅動程式,輕鬆整合至測試環境中
  • 可擴充平台在單一機箱中最多可容納 4 個通道,在多機箱配置中最多可容納 8 個通道。
  • 通道時間同步精確至 1 奈秒,且相位一致精確至 1 度
  • 透過 Keysight 的 PathWave 訊號產生軟體,簡化訊號建立
Keysight 保固標誌