Kein Bild verfügbar

Kein Bild verfügbar

Der Keysight M9381A PXIe Vektorsignalgenerator (PXI VSG) bietet einen Frequenzbereich von 1 MHz bis 6 GHz. Er besteht aus vier einzelnen PXIe-Modulen.

Produktbild
  • Baseband Generator Mode

    Waveform Playback

  • Waveform Playback Memory

    1024 MSa

  • Frequency

    6 GHz

  • Harmonics @ 1 GHz

    -34 dBc

  • Non-Harmonics @1 GHz

    -70 dBc

  • Output power @1 GHz

    19 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -122 dBc/Hz

  • Frequency Options

    3 GHz, 6 GHz

  • Performance Level

    ◆◆◆◇◇◇

  • Sweep Mode

    Step

  • Bandwidth options

    40 MHz, 100 MHz, 160 MHz

  • Form factor

    Modular

  • Type

    Vector

  • Maximum frequency

    6 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    160 MHz

  • Maximum output power

    19 dBm

  • Platform

    PXIe

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -122 dBc/Hz

  • Maximum bandwidth

    160 MHz

  • Frequency switching speed

    10 µs

  • Number of outputs

    1

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Geschwindigkeit, Leistung und Mehrkanalfähigkeit

Der PXIe-Vektorsignalgenerator M9381A (PXI VSG) ist ein kompaktes, modulares Gerät mit einem Frequenzbereich von 1 MHz bis 6 GHz, das nahtlos mit dem PXIe-Vektorsignalanalysator M9391A (PXI VSA) zusammenarbeitet. Der PXI VSG verkürzt die Testzeit durch schnelles Umschalten von Amplitude und Frequenz sowie einen vielseitigen Listenmodus, der für Fertigungstests optimiert ist.

 

Der M9381A PXI VSG wurde für die Validierung von HF-Gerätedesigns und Testumgebungen in der Fertigung optimiert und vereint Geschwindigkeit, Leistung und Mehrkanalfähigkeit. Dank seiner flexiblen, skalierbaren modularen Plattform ermöglicht er ein risikoarmes Change-Management und rüstet Sie schon heute für die Zukunft.

  • Wählen Sie die HF-Modulationsbandbreite: 40, 100 oder 160 MHz, und erweitern Sie diese problemlos, wenn sich die Testanforderungen ändern.
  • Steigern Sie den Durchsatz durch schnelle HF-Frequenzabstimmung und Amplitudenumschaltung für automatisierte Hochgeschwindigkeitstests
  • Einfache Integration in Testumgebungen mit IVI-COM-, IVI-C-, LabVIEW- und MATLAB-Treibern
  • Die skalierbare Plattform bietet Platz für bis zu 4 Kanäle in einem Gehäuse und 8 Kanäle in einer Multi-Gehäuse-Konfiguration.
  • Die Kanäle sind innerhalb von 1 ns zeitlich synchronisiert und innerhalb von 1 Grad phasenkohärent.
  • Vereinfachen Sie die Signalerzeugung mit der PathWave Signal Generation Software von Keysight.