Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトM9381APXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)は、1 MHz~6GHzの周波数レンジを提供します。
Baseband Generator Mode
Waveform Playback
Waveform Playback Memory
1024 MSa
Frequency
6 GHz
Harmonics @ 1 GHz
-34 dBc
Non-Harmonics @1 GHz
-70 dBc
Output power @1 GHz
19 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz
Frequency Options
3 GHz, 6 GHz
Performance Level
◆◆◆◇◇◇
Sweep Mode
Step
Bandwidth options
40 MHz, 100 MHz, 160 MHz
Form factor
Modular
Type
Vector
Maximum frequency
6 GHz
Maximum modulation bandwidth
160 MHz
Maximum output power
19 dBm
Platform
PXIe
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-122 dBc/Hz
Maximum bandwidth
160 MHz
Frequency switching speed
10 µs
Number of outputs
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。