PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

模組化機箱

適用於 PXI 與 AXI 元件的可自訂外殼。

專為可互換、可自訂的模組化元件所設計的機箱/外殼,可根據您的需求進行替換、升級和重新組態

模組化機箱

模組化控制器

可自訂的連線能力/介面、匯流排速度與外型尺寸。

用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴充控制器

模組化控制器

顯示 12 個 (共 13 個)

CXA-M PXIe 訊號分析儀的影像
CXA-M PXIe 訊號分析儀
型號
M9290A
應用
Bluetooth®、GSM/EDGE/EDGE Evolution、LTE/LTE-Advanced、W-CDMA/HSPA/HSPA+
頻寬選配
10 MHz、25 MHz
DANL @1 GHz
-163 dBm
外型尺寸
PXIe,模組化
最大分析頻寬
-110 dBc/Hz
相位雜訊 @1 GHz (10 kHz 偏移)
-110 dBc/Hz
影像:PXI 混合式單路 SP6T 切換模組,直流至 26.5 GHz
PXI 混合式單路 SP6T 切換模組,直流至 26.5 GHz
型號
M9157C
應用
-
頻寬選配
-
DANL @1 GHz
-
外型尺寸
PXIe,模組化
最大分析頻寬
-
相位雜訊 @1 GHz (10 kHz 偏移)
-
影像:PXI 混合式雙路轉換切換模組,直流至 26.5 GHz
PXI 混合式雙路轉換切換模組,直流至 26.5 GHz
型號
M9156C
應用
-
頻寬選配
-
DANL @1 GHz
-
外型尺寸
PXIe,模組化
最大分析頻寬
-
相位雜訊 @1 GHz (10 kHz 偏移)
-
影像:PXI 混合式雙 SPDT 同軸切換模組,直流至 26.5 GHz
PXI 混合式雙 SPDT 同軸切換模組,直流至 26.5 GHz
型號
M9155C
應用
-
頻寬選配
-
DANL @1 GHz
-
外型尺寸
PXIe,模組化
最大分析頻寬
-
相位雜訊 @1 GHz (10 kHz 偏移)
-
影像:PXIe 向量信號分析儀,9 kHz - 27 GHz / 3.6 - 50 GHz
PXIe 向量訊號分析儀,9 kHz - 27 GHz / 3.6 - 50 GHz
型號
M9393A
應用
-
頻寬選配
-
DANL @1 GHz
-158 dBm
外型尺寸
PXIe,模組化
最大分析頻寬
160 MHz,選配 1 GHz 中頻輸出
相位雜訊 @1 GHz (10 kHz 偏移)
-110 dBc/Hz
PXI 多工器影像:128 通道,單線,100 Vrms/1A,簧片繼電器
PXI 多工器:128 通道,1 線式,100Vrms/1A,簧片繼電器
型號
M9102A
應用
-
頻寬選配
-
DANL @1 GHz
-
外型尺寸
-
最大分析頻寬
-
相位雜訊 @1 GHz (10 kHz 偏移)
-
影像:PXI 高密度多工器:64 通道、2 線式、100 Vrms/1A、簧片式繼電器
PXI 高密度多工器:64 通道、2 線式、100 Vrms/1A、簧片式繼電器
型號
M9101A
應用
-
頻寬選配
-
DANL @1 GHz
-
外型尺寸
-
最大分析頻寬
-
相位雜訊 @1 GHz (10 kHz 偏移)
-
PXI 可程式化階躍衰減器模組圖片,頻率範圍 DC 至 26.5 GHz
PXI 可程式步進衰減器模組,DC 至 26.5 GHz
型號
M9168C
應用
-
頻寬選配
-
DANL @1 GHz
-
外型尺寸
PXIe,模組化
最大分析頻寬
-
相位雜訊 @1 GHz (10 kHz 偏移)
-
影像:PXIh 同軸切換器:直流至 40 GHz,單 SP6T,終接
PXIh 同軸切換器:直流至 40 GHz,單 SP6T,終接
型號
M9157CH40
應用
-
頻寬選配
-
DANL @1 GHz
-
外型尺寸
-
最大分析頻寬
-
相位雜訊 @1 GHz (10 kHz 偏移)
-
影像:PXIh 同軸切換器:直流至 40 GHz,雙路轉換
PXIh 同軸切換器:直流至 40 GHz,雙路轉換
型號
M9156CH40
應用
-
頻寬選配
-
DANL @1 GHz
-
外型尺寸
-
最大分析頻寬
-
相位雜訊 @1 GHz (10 kHz 偏移)
-
影像:PXIh 同軸切換器:直流至 40 GHz,雙 SPDT,未終接
PXIh 同軸切換器:直流至 40 GHz,雙 SPDT,未終接
型號
M9155CH40
應用
-
頻寬選配
-
DANL @1 GHz
-
外型尺寸
-
最大分析頻寬
-
相位雜訊 @1 GHz (10 kHz 偏移)
-
影像:PXIe 音頻分析儀
PXIe 音頻分析儀
型號
M9260A
應用
-
頻寬選配
-
DANL @1 GHz
-
外型尺寸
-
最大分析頻寬
0.09 MHz
相位雜訊 @1 GHz (10 kHz 偏移)
-95
全部清除