HIGHLIGHTS

特定應用規格

  • 在 500 萬次操作壽命中,提供保證的 0.03 dB 插入損耗,確保測試結果的準確度
  • 在 4 GHz 時,提供 120 dB 的絕佳隔離度,可將高密度 ATE 系統的串擾減至最低
  • 直流至 40 GHz 的寬頻範圍,適合大多數的通訊與航太/國防應用

功能

  • 可於自動測試應用中,路由射頻與微波信號
  • 可根據需求靈活地建立切換矩陣,是低切換成本的高射頻效能解決方案
  • 利用是德科技令人安心信賴且經驗證的切換器技術,提供多用途、高品質的切換器

效能特性

  • 提供可重複的出色 0.03 dB 插入損耗
  • 保證 5 百萬次的使用壽命(典型值為 1 千萬次)
  • 絕佳的隔離度與低 SWR

Keysight M9155CH40 雙 SPDT PXI 混合式切換模組,整合了兩個 Keysight 8765D 同軸切換器。它是單插槽寬的模組。

M9155CH40 可在直流至 40 GHz 範圍內運作,為自動測試設備(ATE)系統的量測與自動化,提供經濟實惠的切換解決方案,而且不會降低射頻效能。它可用於 ATE、射頻通訊與射頻參數量測等需要以堅固的切換模組執行信號路由的應用。此外,它還適用於 SPDT 同軸切換器的典型切換應用,包括將單路輸入信號路由至兩台儀器。

M9155CH40 在 5 百萬次重複使用後,提供出色的 0.03 dB 插入損耗,並提供維持信號完整性所需的高隔離度,以及可降低量測不確定的低 SWR。

主要技術規格

Frequency Range
300 KHz to 18 GHz
最高頻率
40 GHz
模組類型
Microwave SPDT Switch
RF/Microwave
Number of channels
8
Ports
6
Switch Configuration
2x8
Frequency Range
最高頻率
模組類型
Number of channels
Ports
Switch Configuration
300 KHz to 18 GHz
40 GHz
Microwave SPDT Switch
RF/Microwave
8
6
2x8
查看更多
Frequency Range:
300 KHz to 18 GHz
最高頻率:
40 GHz
模組類型:
Microwave SPDT Switch
RF/Microwave
Number of channels:
8
Ports:
6
Switch Configuration:
2x8
Switch Type:
RF Matrix Switch
M9155CH40 PXI Hybrid Coaxial Switch

Interested in a M9155CH40?

Want help or have questions?