無影像可用

無法提供圖片

CXA-M PXIe 訊號分析儀

M9290A CXA-M PXIe 訊號分析儀提供高達 26.5 GHz 的頻率範圍。 它的掃描模式和 FFT 模式,可協助您識別突波訊號和諧波。

產品影像
  • 1 GHz 時的 DANL

    -163 dBm

  • 10 GHz 時的 DANL,無前置放大器

    -140 dBm

  • 2 GHz 時的 DANL,無前置放大器

    -149 dBm

  • 最大分析頻寬

    -110 dBc/Hz

  • 1 GHz時的最大三階動態範圍

    111 dB

  • 整體振幅準確度

    ± 0.5 dB

  • 1 GHz、1 MHz 偏移時的相位雜訊

    -132 dBc/Hz

  • 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊

    -110 dBc/Hz

  • 1 GHz、30 kHz偏移時的相位雜訊

    -110 dBc/Hz

  • 標準衰減器範圍

    70 dB

  • 標準衰減器步進

    10 dB

  • 1 GHz時的TOI (三階攔截)

    +16 dBm

  • 頻寬選項

    10 MHz, 25 MHz

  • 頻率選項

    3 GHz, 7.5 GHz, 13.6 GHz, 26.5 GHz

  • 效能等級

    ◆◆◇◇◇◇

  • 觸發

    RF Burst, Line, External, Periodic, Video

  • 最高頻率

    26.5 GHz

  • 應用

    Bluetooth®, GSM/EDGE/EDGE Evolution, LTE/LTE-Advanced, W-CDMA/HSPA/HSPA+

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • 類型

    Signal Analyzer

  • Maximum bandwidth

    25 MHz

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

M9290A PXIe CXA-m,精密的振幅準確度,3 GHz,10 MHz 頻寬
M9290A PXIe CXA-m,精密的振幅準確度,3 GHz,10 MHz 頻寬

型號:

M9290A

數量

選購項目

1

CXA-m PXIe 訊號分析儀 | KeysightCare Assured 首年支援 | 增強型相位雜訊 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年

1

頻率範圍:10 Hz 至 3.0 GHz

1

精密振幅準確度

M9290A PXIe CXA-m,類比解調變/相位雜訊/雜訊係數,7.5 GHz,10 MHz 頻寬
M9290A PXIe CXA-m,類比解調變/相位雜訊/雜訊係數,7.5 GHz,10 MHz 頻寬

型號:

M9290A

數量

選購項目

1

CXA-m PXIe 訊號分析儀 | KeysightCare Assured 首年支援 | 增強型相位雜訊 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年

1

頻率範圍:10 Hz 至 7.5 GHz

1

前置放大器,3 GHz

M9290A PXIe CXA-m,精密振幅準確度,26.5 GHz,10 MHz 頻寬
M9290A PXIe CXA-m,精密振幅準確度,26.5 GHz,10 MHz 頻寬

型號:

M9290A

數量

選購項目

1

CXA-m PXIe 訊號分析儀 | KeysightCare Assured 首年支援 | 增強型相位雜訊 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年

1

頻率範圍:10 Hz 至 26.5 GHz

1

精密振幅準確度

焦點訊息

專為快速、高效能音訊量測而設計

Keysight M9260A 音頻分析儀提供超低的殘餘失真和高振幅準確度,可實現快速、高效能的音頻量測。 此外,M9260A 提供方便開發人員使用的驅動程式和指令,因此可輕鬆整合到任何與音頻相關的 PXI 測試系統中。

平順地從研發過渡到製造和維護等不同階段

Keysight M9290A PXIe X 系列信號分析儀提供高達 26.5 GHz 的頻率範圍。 在同一儀器中提供豐富完整的功能,包括掃描模式和 FFT 模式,讓您能加速完成量測任務。

  • 體積輕巧的微波儀器,測試準確度毫無折扣
  • 配備 4 個插槽,最高頻率達 26.5 GHz,可提供無與倫比的性能
  • 同時提供掃描模式和 FFT 模式,面面俱到兼顧速度、靈敏度和準確度
  • 使用全頻段信號追蹤產生器,快速執行經校驗的激發響應量測
  • 獲得完整的 X 系列特性,包括熟悉的作業介面和程式碼相容性
  • 使用現成的驅動程式和 SCPI 指令,大幅簡化評估和程式設計程序
Keysight 保固標誌