Analisador de sinais CXA-M PXIe

O analisador de sinais M9290A CXA-m PXIe oferece desempenho de até 26,5 GHz. Os modos Swept e FFT ajudam a identificar sinais espúrios e harmônicos.

prod_image
  • DANL @1 GHz

    -163 dBm

  • DANL @10 GHz, No Preamplifier

    -140 dBm

  • DANL @2 GHz, No Preamplifier

    -149 dBm

  • Maximum analysis bandwidth

    -110 dBc/Hz

  • Maximum Dynamic Range 3rd Order @1 GHz

    111 dB

  • Overall Amplitude Accuracy

    ± 0.5 dB

  • Phase Noise @1 GHz (1 MHz offset)

    -132 dBc/Hz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -110 dBc/Hz

  • Phase Noise @1 GHz (30 kHz offset)

    -110 dBc/Hz

  • Standard Attenuator Range

    70 dB

  • Standard Attenuator Step

    10 dB

  • TOI @1 GHz (3rd Order Intercept)

    +16 dBm

  • Bandwidth options

    10 MHz, 25 MHz

  • Frequency Options

    3 GHz, 7.5 GHz, 13.6 GHz, 26.5 GHz

  • Performance Level

    ◆◆◇◇◇◇

  • Triggering

    RF Burst, Line, External, Periodic, Video

  • Maximum frequency

    26.5 GHz

  • Applications

    Bluetooth®, GSM/EDGE/EDGE Evolution, LTE/LTE-Advanced, W-CDMA/HSPA/HSPA+

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • Type

    Signal Analyzer

  • Maximum bandwidth

    25 MHz

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

Analisador de sinais CXA-M PXIe M9290A
Analisador de sinais CXA-M PXIe M9290A

Modelo:

M9290A

Quantidade

Opções

1

Analisador de sinais CXA-m PXIe | Suporte KeysightCare Assured First Year | Ruído de fase aprimorado | Garantia Keysight - 1 ano.

1

Faixa de frequência, 10 Hz a 3,0 GHz

1

Precisão da amplitude

Analisador de sinais CXA-M PXIe M9290A
Analisador de sinais CXA-M PXIe M9290A

Modelo:

M9290A

Quantidade

Opções

1

Analisador de sinais CXA-m PXIe | Suporte KeysightCare Assured First Year | Ruído de fase aprimorado | Garantia Keysight - 1 ano.

1

Faixa de frequência, 10 Hz a 7,5 GHz

1

Pré-amplificador, 3 GHz

Analisador de sinais CXA-M PXIe M9290A
Analisador de sinais CXA-M PXIe M9290A

Modelo:

M9290A

Quantidade

Opções

1

Analisador de sinais CXA-m PXIe | Suporte KeysightCare Assured First Year | Ruído de fase aprimorado | Garantia Keysight - 1 ano.

1

Faixa de frequência, 10 Hz a 26,5 GHz

1

Precisão da amplitude

Destaques

Projetado para medições de áudio rápidas e de alto desempenho

O analisador de áudio M9260A da Keysight oferece distorção residual ultrabaixa e alta precisão de amplitude para medições de áudio rápidas e de alto desempenho. Além disso, o M9260A pode ser facilmente integrado a qualquer sistema de teste PXI relacionado a áudio com seus drivers e comandos fáceis de usar para desenvolvedores. 

Facilite a transição entre P&D, fabricação e manutenção

O analisador de sinais Keysight M9290A PXIe X-Series oferece uma faixa de frequência de até 26,5 GHz. Um amplo conjunto de recursos, incluindo os modos varredura e FFT no mesmo instrumento, ajuda a acelerar as tarefas de medição.

  • Teste com menor pegada de micro-ondas e sem comprometer a precisão
  • Conte com desempenho totalmente especificado de até 26,5 GHz em 4 slots
  • Otimize seu equilíbrio entre velocidade, sensibilidade e precisão com os modos varrido ou FFT.
  • Realize medições rápidas e calibradas de resposta a estímulos com um gerador de rastreamento de banda completa.
  • Obtenha atributos da Série X, incluindo uma interface familiar e compatibilidade de código
  • Simplifique a avaliação e a programação com drivers prontos para uso e comandos SCPI.