CXA-M PXIe 신호 분석기

M9290A CXA-m PXIe 신호 분석기는 최대 26.5 GHz의 성능을 제공합니다. 스윕 및 FFT 모드가 스퓨리어스 신호 및 고조파의 식별을 돕습니다.

제품 이미지
  • DANL @1 GHz

    -163 dBm

  • DANL @10 GHz, 프리앰프 없음

    -140 dBm

  • DANL @2 GHz, 프리앰프 없음

    -149 dBm

  • Maximum analysis bandwidth

    -110 dBc/Hz

  • 최대 동적 범위 3차 @1 GHz

    111 dB

  • 전체 진폭 정확도

    ± 0.5 dB

  • 위상 노이즈 @1 GHz (1 MHz 오프셋)

    -132 dBc/Hz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -110 dBc/Hz

  • 위상 노이즈 @1 GHz (30kHz 오프셋)

    -110 dBc/Hz

  • 기본 감쇠기 범위

    70 dB

  • 기본 감쇠기 스텝

    10 dB

  • TOI @1 GHz (3rd Order Intercept)

    +16 dBm

  • Bandwidth options

    10 MHz, 25 MHz

  • 주파수 선택

    3 GHz, 7.5 GHz, 13.6 GHz, 26.5 GHz

  • 성능 레벨

    ◆◆◇◇◇◇

  • 트리거링

    RF Burst, Line, External, Periodic, Video

  • Maximum frequency

    26.5 GHz

  • 어플리케이션

    Bluetooth®, GSM/EDGE/EDGE Evolution, LTE/LTE-Advanced, W-CDMA/HSPA/HSPA+

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • 유형

    Signal Analyzer

  • Maximum bandwidth

    25 MHz

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

M9290A CXA PXIe 신호 분석기
M9290A CXA PXIe 신호 분석기

모델:

M9290A

수량

옵션

1

CXA-m PXIe 신호 분석기 | 키사이트케어 Assured 첫 해 지원 | 향상된 위상 잡음 | 키사이트 반환 보증 - 1년.

1

주파수 범위, 10 Hz ~ 3.0 GHz

1

정밀 진폭 정확도

M9290A CXA PXIe 신호 분석기
M9290A CXA PXIe 신호 분석기

모델:

M9290A

수량

옵션

1

CXA-m PXIe 신호 분석기 | 키사이트케어 Assured 첫 해 지원 | 향상된 위상 잡음 | 키사이트 반환 보증 - 1년.

1

주파수 범위, 10 Hz ~ 7.5 GHz

1

전치 증폭기, 3 GHz

M9290A CXA PXIe 신호 분석기
M9290A CXA PXIe 신호 분석기

모델:

M9290A

수량

옵션

1

CXA-m PXIe 신호 분석기 | 키사이트케어 Assured 첫 해 지원 | 향상된 위상 잡음 | 키사이트 반환 보증 - 1년.

1

주파수 범위, 10 Hz ~ 26.5 GHz

1

정밀 진폭 정확도

하이라이트

빠르고 고성능 오디오 측정을 위한 설계

키사이트의 M9260A 오디오 분석기는 초저 잔류 왜곡 및 높은 진폭 정확도를 제공하여 빠르고 고성능 오디오 측정에 적합합니다. 또한 M9260A는 개발자 친화적인 드라이버와 명령어를 통해 모든 오디오 관련 PXI 테스트 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다. 

R&D, 제조 및 유지보수 간의 원활한 전환

키사이트 M9290A PXIe X-시리즈 신호 분석기는 최대 26.5GHz의 주파수 범위를 제공합니다. 동일한 장비에서 스윕 및 FFT 모드를 포함한 풍부한 기능 세트는 측정 작업을 가속화하는 데 도움이 됩니다.

  • 더 작은 마이크로파 풋프린트로 정밀도 저하 없이 테스트
  • 4개 슬롯에서 최대 26.5GHz의 완전한 사양 성능 활용
  • 스윕 또는 FFT 모드를 통해 속도, 감도 및 정확도 간의 균형 최적화
  • 풀밴드 트래킹 제너레이터로 빠른 교정된 자극 응답 측정 수행
  • 친숙한 인터페이스 및 코드 호환성을 포함한 X-시리즈 속성 활용
  • 즉시 사용 가능한 드라이버 및 SCPI 명령으로 평가 및 프로그래밍 간소화