画像がありません

画像はありません

CXA-M PXIeシグナル・アナライザ

M9290A CXA-m PXIeシグナル・アナライザは、最高26.5 GHzまでの性能を提供します。 掃引およびFFTモードで、スプリアス信号および高調波の特定が可能。

製品画像
  • DANL(1 GHz)

    -163 dBm

  • DANL(10 GHz、プリアンプなし)

    -140 dBm

  • DANL(2 GHz、プリアンプなし)

    -149 dBm

  • 最大解析帯域幅

    -110 dBc/Hz

  • 最大ダイナミックレンジ(3次、1 GHz)

    111 dB

  • 全振幅確度

    ± 0.5 dB

  • 位相雑音(1 GHz、1 MHzオフセット)

    -132 dBc/Hz

  • 位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)

    -110 dBc/Hz

  • 位相雑音(1 GHz、30 kHzオフセット)

    -110 dBc/Hz

  • 標準アッテネータレンジ

    70 dB

  • 標準アッテネータステップ

    10 dB

  • TOI(1 GHz、3次インターセプト)

    +16 dBm

  • 帯域幅オプション

    10 MHz, 25 MHz

  • 周波数オプション

    3 GHz, 7.5 GHz, 13.6 GHz, 26.5 GHz

  • 性能レベル

    ◆◆◇◇◇◇

  • トリガ

    RF Burst, Line, External, Periodic, Video

  • 最大周波数

    26.5 GHz

  • アプリケーション

    Bluetooth®, GSM/EDGE/EDGE Evolution, LTE/LTE-Advanced, W-CDMA/HSPA/HSPA+

  • 形状

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • タイプ

    Signal Analyzer

  • Maximum bandwidth

    25 MHz

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

M9290A PXIeCXA、高い振幅確度、3 GHz、10 MHz帯域幅
M9290A PXIeCXA、高い振幅確度、3 GHz、10 MHz帯域幅

モデル:

M9290A

数量

オプション

1

CXA-m PXIeシグナル・アナライザ | KeysightCare Assured 初年度サポート | 低位相ノイズ | キーサイト返却保証 - 5年間

1

周波数範囲、10 Hz~3.0 GHz

1

高精度振幅確度

M9290A PXIeCXA、アナログ復調/位相雑音/雑音指数、7.5 GHz、10 MHz帯域幅
M9290A PXIeCXA、アナログ復調/位相雑音/雑音指数、7.5 GHz、10 MHz帯域幅

モデル:

M9290A

数量

オプション

1

CXA-m PXIeシグナル・アナライザ | KeysightCare Assured 初年度サポート | 低位相ノイズ | キーサイト返却保証 - 5年間

1

周波数範囲、10 Hz~7.5 GHz

1

プリアンプ、3 GHz

M9290A PXIeCXA、高い振幅確度、26.5 GHz、10 MHz帯域幅
M9290A PXIeCXA、高い振幅確度、26.5 GHz、10 MHz帯域幅

モデル:

M9290A

数量

オプション

1

CXA-m PXIeシグナル・アナライザ | KeysightCare Assured 初年度サポート | 低位相ノイズ | キーサイト返却保証 - 5年間

1

周波数範囲、10 Hz~26.5 GHz

1

高精度振幅確度

ハイライト

高速、高性能オーディオ測定設計

キーサイトのM9260Aオーディオアナライザは極めて低い残留歪みおよび高い振幅確度で高速、高性能オーディオ測定を可能にします。 さらにM9260Aはディベロッパーフレンドリーなドライバーおよびコマンドによって、あらゆるオーディオ関連のPXIテストシステムに容易に統合します。

研究開発から製造および保守間へのスムーズな移行が可能

Keysight M9290A PXIe Xシリーズ シグナル・アナライザは最高26.5 GHzまでの周波数レンジを提供します。 同一の測定器に掃引およびFFTモードなど豊富な機能を搭載することで測定作業の高速化に貢献します。

  • 精度のトレードオフがなく、小さいマイクロ波フットプリントでテスト
  • 4スロットに最高26.5 GHzまでの信頼性の高いフル仕様性能
  • 掃引もしくはFFTモードで速度、感度、および確度間のバランスを最適化
  • フル・バンド・トラッキング・ジェネレータにより高速校正済みスティミュラス/レスポンス測定を実行
  • 使い慣れたインターフェースやコード互換性などXシリーズの特長をご確認ください
  • すぐに使えるドライバーおよびSCPIコマンドにより評価とプログラミングを簡素化
キーサイト Warranty ロゴ