這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
M9155C PXI 混合式雙 SPDT 同軸切換模組,直流至 26.5 GHz
HIGHLIGHTS
特定應用規格
- 在 500 萬次操作壽命中,提供保證的 0.03 dB 插入損耗,確保測試結果的準確度
- 在 8 GHz 時,提供 92 dB 的絕佳隔離度,可將高密度 ATE 系統的串擾減至最低
- 具有直流至 26.5 GHz 的寬運作範圍,適合大多數的通訊及航太/國防應用
功能
- 可於自動測試應用中,路由射頻與微波信號
- 可依需求靈活打造切換矩陣,進而降低解決方案成本
- 利用是德科技令人安心信賴且經驗證的切換器技術,提供多用途、高品質的切換器
效能特性
- 提供可重複的出色 0.03 dB 插入損耗
- 保證 5 百萬次的使用壽命(典型值為 1 千萬次)
- 絕佳的隔離度與低 SWR
Keysight M9155C 是雙 SPDT PXI 混合式切換器模組,整合了兩個 Keysight 8765C 同軸切換器。它是單插槽寬的模組。
M9155C 可在直流到 26.5 GHz 的範圍內運作,為自動測試設備(ATE)系統的量測與自動化,提供經濟實惠的切換解決方案,而且不會降低射頻效能。它可用於 ATE、射頻通訊與射頻參數量測等需要以堅固的切換模組執行信號路由的應用。SPDT 同軸切換器的典型切換應用包括將單路輸入信號路由至兩台儀器。
M9155C 在 5 百萬次重複使用後,提供出色的 0.03 dB 插入損耗,並提供維持信號完整性所需的高隔離度,以及可降低量測不確定性的低 SWR。
主要技術規格
Acquire Rate
N/A
Configuration
Dual SPDT, Unterminated
ConnectCheck
N/A
Form Factor
PXIe
Modular
Frequency
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
18.1 GHz - 26.5 GHz
3.1 GHz - 18 GHz
Frequency Range
N/A
Acquire Rate
Configuration
ConnectCheck
Form Factor
Frequency
Frequency Range
N/A
Dual SPDT, Unterminated
N/A
PXIe
Modular
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
18.1 GHz - 26.5 GHz
3.1 GHz - 18 GHz
N/A
查看更多
Acquire Rate:
N/A
Configuration:
Dual SPDT, Unterminated
ConnectCheck:
N/A
Form Factor:
PXIe
Modular
Frequency:
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
18.1 GHz - 26.5 GHz
3.1 GHz - 18 GHz
Frequency Range:
N/A
Inputs/Outputs:
0 - 50 Volts
最高頻率:
26.5 GHz
模組類型:
Microwave SPDT Switch
RF/Microwave
Number of Channels:
128
Platform:
PXIe
Ports:
6
Switch Configuration:
1-Wire
Switch Type:
Multiplexer
類型:
PXI Electromechnical Switch
Standard Configurations
Prev
PXI 混合式雙 SPDT 同軸切換模組,直流至 26.5 GHz
特定應用規格
- 在 500 萬次操作壽命中,提供保證的 0.03 dB 插入損耗,確保測試結果的準確度
- 在 8 GHz 時,提供 92 dB 的絕佳隔離度,可將高密度 ATE 系統的串擾減至最低
- 具有直流至 26.5 GHz 的寬運作範圍,適合大多數的通訊及航太/國防應用
功能
- 可於自動測試應用中,路由射頻與微波信號
- 可依需求靈活打造切換矩陣,進而降低解決方案成本
- 利用是德科技令人安心信賴且經驗證的切換器技術,提供多用途、高品質的切換器
效能特性
- 提供可重複的出色 0.03 dB 插入損耗
- 保證 5 百萬次的使用壽命(典型值為 1 千萬次)
- 絕佳的隔離度與低 SWR
Next
Interested in a M9155C?
Extend the capabilities for your PXI 混合式雙 SPDT 同軸切換模組,直流至 26.5 GHz
Featured Resources for M9155C PXI Hybrid Dual SPDT Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, Unterminated
Want help or have questions?