HIGHLIGHTS

特定應用規格

  • 在 200 萬次操作壽命中,提供保證的 0.03 dB 插入損耗重複性,以確保測試結果的準確度

  • 在 12 GHz 時,提供 90 dB 的絕佳隔離度,將高密度 ATE 系統的串擾減至最低

  • 具有直流至 26.5 GHz 的寬運作範圍,適合大多數的通訊及航太/國防應用

功能

  • 可於自動測試應用中,路由射頻與微波信號

  • 可依需求靈活打造切換矩陣,進而降低解決方案成本

  • 利用是德科技令人安心信賴且經驗證的切換器技術,提供多用途、高品質的切換器

效能特性

  • 提供可重複的出色 0.03 dB 插入損耗

  • 長壽命週期 - 保證 2 百萬次週期,典型值為 5 百萬次週期

  • 絕佳的隔離度與低 SWR

Keysight M9157C 單路 SP6T PXI 混合式切換模組整合了一個 Keysight L7106C 多埠同軸切換器。它是一個 3 插槽寬的模組。

M9157C 在直流至 26.5 GHz 範圍內運作,可針對自動測試設備(ATE)系統的量測與自動化,提供經濟實惠的操作切換解決方案,而且不會降低射頻效能。它可用於 ATE、射頻通訊量測與參數量測等需要以堅固的切換模組執行信號路由的應用。此外,它也適用於多埠同軸切換器的典型切換應用,包括將單路或多路輸入信號,路由至多台儀器。

M9157C 可在 2 百萬次週期壽命中,提供優異的 0.03 dB 插入損耗重複性、維持信號完整性所需的出色隔離度,以及可降低量測不確定性的低 SWR。

主要技術規格

Acquire Rate
N/A
Configuration
Single SP6T, Terminated
ConnectCheck
Single SP6T, Terminated
Form Factor
PXIe
Modular
Frequency
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
18.1 GHz - 26.5 GHz
3.1 GHz - 18 GHz
Frequency Range
N/A
Acquire Rate
Configuration
ConnectCheck
Form Factor
Frequency
Frequency Range
N/A
Single SP6T, Terminated
Single SP6T, Terminated
PXIe
Modular
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
18.1 GHz - 26.5 GHz
3.1 GHz - 18 GHz
N/A
查看更多
Acquire Rate:
N/A
Configuration:
Single SP6T, Terminated
ConnectCheck:
Single SP6T, Terminated
Form Factor:
PXIe
Modular
Frequency:
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
18.1 GHz - 26.5 GHz
3.1 GHz - 18 GHz
Frequency Range:
N/A
Inputs/Outputs:
0 - 50 Volts
最高頻率:
26.5 GHz
模組類型:
Microwave Multiport Switch
RF/Microwave
Number of Channels:
99
Platform:
PXIe
Ports:
7
Switch Configuration:
2-Wire
Switch Type:
High-Density Multiplexer
類型:
PXI Electromechnical Switch

Standard Configurations

M9157C PXI Hybrid Single SP6T Switch

Interested in a M9157C?

Want help or have questions?